MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Volver al resumen
Compartir a través de
Material handling

El futuro de la intralogística inteligente

21.08.20264 minutos de lectura

Los almacenes y las instalaciones de producción gestionan un mayor número de variantes de productos, lotes más pequeños y flujos de materiales cada vez más complejos. El transporte manual y las máquinas aisladas dificultan mantener la velocidad, la precisión y la visibilidad. La intralogística inteligente conecta sistemas de transporte, robots, sensores, controladores y software de producción. Esto permite crear un flujo de materiales coordinado que puede adaptarse a los cambios en los pedidos y a las necesidades de producción.

¿Qué es la intralogística inteligente?

La intralogística inteligente es la gestión conectada de los materiales dentro de un almacén o una instalación de producción. Incluye el movimiento de componentes, piezas, kits y productos terminados entre las áreas de almacenamiento, preparación de pedidos, montaje, embalaje y expedición.

Un proceso tradicional suele depender del transporte manual y de instrucciones fijas. Un operario recoge una pieza, la traslada a una estación y confirma el siguiente paso. Cada movimiento adicional aumenta el riesgo de retrasos o de una preparación incorrecta de los pedidos.

En un sistema inteligente, el movimiento de un producto está conectado con la información digital. Los controladores gestionan los equipos locales, los sistemas de transporte mueven los materiales entre las estaciones y el software de supervisión muestra el estado actual de la operación.

Un sistema típico puede combinar:

- controladores lógicos programables (PLC);
- sistemas de transferencia automatizados;
- robots industriales;
- sensores y terminales para operarios;
- conexiones con sistemas MES y ERP;
- plataformas de visualización;
- sistemas de seguridad.

El objetivo no es simplemente eliminar a las personas del proceso. Los operarios pueden seguir realizando tareas de preparación de pedidos, creación de kits o montaje, mientras que los equipos automatizados se encargan de los movimientos repetitivos y proporcionan una mejor información sobre el proceso.

El Linear Transfer System con tecnología Smart Carriage es un ejemplo de este enfoque. El carro puede almacenar información sobre las rutas, detectar productos, comunicarse con las estaciones e intercambiar datos con sistemas MES y bases de datos.

    ¿Por qué la intralogística inteligente está marcando el futuro de la gestión de almacenes?

    Las instalaciones modernas a menudo deben gestionar diferentes productos dentro del mismo entorno de producción. Cada producto puede requerir una ruta o una secuencia de operaciones diferente.

    Un transportador fijo puede resultar limitante cuando cambian las necesidades. La intralogística inteligente permite conectar el flujo de materiales con el producto y con sus necesidades de procesamiento.

    El Smart Carriage puede almacenar información sobre su recorrido y sobre el producto que transporta. Esto permite dirigir diferentes productos a distintas estaciones, en lugar de obligarlos a seguir una única secuencia idéntica.

    El Linear Transfer System también puede conectar vías horizontales y verticales. Las líneas paralelas pueden encargarse de diferentes operaciones y volver a unirse cuando los productos alcanzan la etapa correspondiente.

    Esta flexibilidad resulta especialmente útil en entornos de producción con una gran variedad de productos y bajos volúmenes de producción. Permite trabajar con lotes más pequeños y adaptar el proceso sin tener que reconstruir por completo el sistema de transporte.

    La intralogística inteligente también conecta las operaciones del almacén con el resto de la organización. La integración con los sistemas ERP y MES vincula el movimiento físico de los materiales con los pedidos, los recursos y la producción.

    Para ver un ejemplo de automatización conectada en la fabricación, consulta esta fábrica de automoción inteligente.

    El papel del flujo automatizado de materiales en la logística moderna

    El flujo automatizado de materiales utiliza sistemas de transferencia, transportadores, sensores, robots y software de control para mover productos por una instalación.

    Su valor depende de algo más que de la velocidad. El sistema también debe proporcionar un posicionamiento preciso, movimientos repetibles, un funcionamiento seguro y una comunicación fiable entre los equipos.

    El Smart Carriage puede desplazarse a velocidades de hasta 4 m/s con cargas de hasta 5 kg. A una aceleración y velocidad inferiores, puede manejar cargas de hasta 12 kg.

    Su precisión de posicionamiento y repetición puede alcanzar ±0,1 mm. Esto es importante cuando un producto debe colocarse frente a un robot, una pinza o una estación de procesamiento en una posición precisa.

    La distancia mínima entre carros puede ser inferior a 1 mm. Esto permite que varios carros funcionen en una misma vía y facilita un flujo de productos de alta densidad.

    El carro también incorpora alimentación de 24 V CC. De este modo, los sensores, las pinzas y los actuadores pueden recibir alimentación mientras el carro está en movimiento.

    Esto convierte a la unidad de transporte en una parte activa del proceso de producción. Puede transportar un producto, realizar funciones de manipulación y comunicarse con la siguiente estación.

    El sistema también puede trabajar con robots industriales MELFA de Mitsubishi Electric. Un carro lleva el producto hasta el robot, lo posiciona con precisión y espera mientras el robot realiza su tarea.

    Una vez finalizada la operación, el carro lleva el producto hasta otro destino. De este modo, el transporte y el procesamiento pasan a formar parte de una única secuencia coordinada.

    La amplia gama de soluciones de manipulación de materiales puede utilizarse en almacenes automatizados, gestión de equipaje, automatización postal y procesos de fabricación.

    Transformación digital de los almacenes: tecnologías e innovaciones clave

    La transformación digital de los almacenes conecta las actividades físicas del almacén con los sistemas de control, supervisión e información. No siempre es necesario sustituir todas las máquinas de una sola vez.

    Una empresa puede comenzar con un proceso o un grupo de máquinas. Después de probar la arquitectura de comunicación y control, la solución puede ampliarse.

    - PLC y control de movimiento

    Los controladores lógicos programables MELSEC pueden gestionar las funciones de las máquinas locales, incluidos el movimiento, los sensores, el posicionamiento y la comunicación. El control local permite ejecutar las decisiones que requieren una respuesta rápida cerca de los equipos. Al mismo tiempo, la información sobre el estado puede compartirse con los sistemas de supervisión y los sistemas empresariales.

    El control de movimiento es esencial para un transporte flexible. Un Smart Carriage debe acelerar, detenerse en la ubicación correcta y coordinar su posición con un robot o una estación.
    La tecnología de movimiento mediante servomotores permite alcanzar este nivel de control. Ayuda a mantener un posicionamiento repetible cuando el producto debe procesarse durante el transporte o inmediatamente después.

    - Sistemas de asistencia al operario

    No todas las actividades necesitan estar completamente robotizadas. Los operarios pueden seguir realizando tareas de preparación de pedidos, reposición, creación de kits o montaje. Las soluciones de asistencia al operario utilizan principios Poka Yoke para reducir los errores desde el origen. Una luz indica la ubicación correcta para la recogida, un sensor confirma la acción y un terminal con puerta puede impedir el acceso a la posición incorrecta.

    Estas funciones son útiles en:

    - preparación de pedidos;
    - reposición de piezas;
    - preparación de kits;
    - producción en células;
    - apoyo al montaje.

    Durante la preparación de kits, un operario puede necesitar recoger varios componentes de diferentes contenedores. El sistema ayuda a indicar la ubicación correcta y facilita la confirmación de que se ha seleccionado la pieza adecuada.

    - Visualización y almacenamiento de datos

    Los operarios necesitan saber dónde están funcionando los equipos, si un producto está esperando y qué estación requiere atención. ICONICS GENESIS 11 puede proporcionar visualización para un entorno de automatización conectado. Presenta información de controladores, máquinas y dispositivos mediante paneles centralizados.
    Hyper Historian puede almacenar datos históricos del proceso. Esto ayuda a los equipos a investigar interrupciones, revisar el comportamiento de los equipos e identificar problemas recurrentes.

    - Redes e integración

    CC-Link y CC-Link IE permiten la comunicación entre equipos de automatización. Pueden conectar controladores, robots, estaciones y otros dispositivos.
    Las conexiones con los sistemas MES y ERP vinculan el movimiento de materiales con las necesidades de producción, los recursos y los resultados. Esto crea una base más sólida para una gestión de almacenes basada en datos.

    Cómo la IA, el IoT y el análisis de datos hacen posible la intralogística inteligente

    El IoT en la intralogística comienza con dispositivos conectados. Los sensores, controladores, terminales, robots y sistemas de transporte proporcionan información sobre el estado actual de la operación.

    Esta información resulta útil cuando permite realizar una acción concreta. Un sensor puede confirmar que un producto ha llegado a una estación. El controlador puede entonces permitir la siguiente operación y enviar una orden al robot.

    El Smart Carriage cuenta con inteligencia integrada que le permite almacenar información sobre su ruta y sobre el producto. Puede determinar destinos, recopilar información del producto y comunicarse con estaciones y bases de datos.

    Esto permite una manipulación autónoma de materiales en entornos en los que los productos no siguen necesariamente la misma secuencia.

    La gestión de almacenes basada en datos también puede ayudar a los operarios a comprender retrasos o interrupciones recurrentes. GENESIS 11 muestra las condiciones actuales, mientras que Hyper Historian proporciona información histórica para realizar análisis posteriores.

    La IA en las operaciones de almacén suele asociarse con la optimización de rutas y la toma de decisiones automatizada. Sin embargo, los análisis avanzados requieren una base de datos fiable.

    Las identificaciones de los productos, los estados del proceso, las rutas y los destinos deben estar claramente definidos. Sin información coherente procedente de sensores y controladores, los análisis avanzados pueden no generar resultados operativos útiles.

    Por este motivo, la digitalización debe comenzar con una comunicación fiable y datos de proceso claros. A partir de ahí, pueden incorporarse análisis más avanzados cuando contribuyan a alcanzar un objetivo empresarial u operativo concreto.

    Beneficios de la intralogística inteligente para la eficiencia y la productividad

    La intralogística inteligente conecta el transporte, el procesamiento y la información. Esto puede mejorar tanto la velocidad del movimiento de materiales como la coherencia del proceso completo.

    Los principales beneficios incluyen:

    - menor tiempo de movimiento entre estaciones;
    - apoyo a lotes de producción más pequeños;
    - mejor aprovechamiento del espacio horizontal y vertical;
    - mayor precisión de posicionamiento;
    - menos errores manuales en la preparación de pedidos;
    - mayor claridad sobre el estado de los equipos;
    - una colaboración más segura entre personas y máquinas.

    Los Smart Carriages pueden mover productos a alta velocidad manteniendo un posicionamiento preciso. Varios carros pueden funcionar en una misma vía, facilitando un flujo continuo de productos.

    El sistema también puede admitir diferentes rutas de procesamiento. Esto es importante cuando los productos requieren distintas operaciones o cuando las necesidades de producción cambian a lo largo del día.

    Las soluciones de asistencia al operario mejoran las actividades manuales. En lugar de depender únicamente de la memoria o de instrucciones en papel, los operarios reciben indicaciones directamente en el punto de preparación de pedidos.

    Los robots aportan repetibilidad a operaciones como clasificación, montaje, embalaje y manipulación. Cuando un robot trabaja junto con un sistema de transferencia automatizado, el producto puede desplazarse entre las distintas operaciones sin necesidad de transporte manual innecesario.

    La seguridad es otra parte importante del sistema. Los Safety Zone Scanners pueden detectar la presencia de un operario y reducir la velocidad del carro. El Smart Carriage también es compatible con las funciones STO y SLS.

    Estas características pueden ayudar a crear un entorno de trabajo sin vallas. Sin embargo, el funcionamiento seguro sigue dependiendo de una correcta planificación de la distribución, una evaluación de riesgos, procedimientos adecuados y formación de los empleados.

    Desafíos de la transformación digital de los almacenes

    La transformación digital de los almacenes implica mucho más que instalar robots o transportadores. La empresa debe comprender el flujo de materiales existente y definir el problema que se pretende solucionar mediante la automatización.

    Los equipos antiguos pueden dificultar la integración. Las máquinas de diferentes generaciones pueden ofrecer distintas funciones de comunicación o utilizar arquitecturas de control diferentes.

    Una implementación por fases puede reducir este riesgo. La empresa puede comenzar con una sección de transporte, un área de preparación de pedidos o una célula de producción antes de ampliar el sistema.

    También es importante identificar el verdadero cuello de botella. Si el principal problema es la precisión en la preparación de kits, un transporte más rápido no solucionará el problema. Si una estación de producción es más lenta que el resto de la línea, añadir más carros podría simplemente generar una cola.

    La complejidad del sistema también debe estar controlada. Los controladores, robots, sensores, equipos de seguridad y software de supervisión necesitan interfaces y documentación claras.

    El equilibrio entre flexibilidad y estandarización es igualmente importante. El sistema debe permitir futuros cambios sin resultar innecesariamente difícil de mantener.

    Los operarios y los equipos de mantenimiento necesitan formación en HMI, alarmas, visualización y procedimientos de reinicio. Deben comprender no solo cómo funciona el sistema en condiciones normales, sino también qué hacer cuando un sensor, una estación o una función de seguridad interrumpe el flujo.

    Industria 4.0 y la evolución de las operaciones inteligentes en los almacenes

    La intralogística de la Industria 4.0 conecta máquinas, productos, sistemas de transporte e información empresarial.

    La transición suele llevarse a cabo de forma gradual. Al principio, una máquina o estación individual realiza una tarea automatizada. Posteriormente, los equipos comienzan a intercambiar información y a funcionar como parte de un proceso conectado.

    Un sistema más avanzado conecta el transporte con las plataformas MES y ERP. De este modo, el movimiento de un producto puede relacionarse con sus etapas de procesamiento, su destino y las necesidades de producción.

    Los Smart Carriages pueden almacenar información sobre los productos y comunicarse con estaciones y bases de datos. GENESIS 11 puede proporcionar una visión general del sistema, mientras que Hyper Historian conserva los datos históricos del proceso.

    Esto crea una base para unas operaciones de almacén inteligentes. Los productos pueden seguir diferentes rutas, las líneas paralelas pueden gestionar distintos procesos y el transporte puede adaptarse a las necesidades actuales de la instalación.

    Las personas siguen siendo una parte importante de este modelo. Los equipos automatizados realizan movimientos repetitivos, mientras que los operarios y los ingenieros supervisan el sistema, responden ante situaciones imprevistas y mejoran el proceso.

    Por tanto, el futuro de la intralogística inteligente dependerá de la conexión entre un transporte flexible, la robótica, un control fiable y una información útil. El sistema más avanzado no será necesariamente el que incluya más tecnologías, sino aquel en el que cada componente resuelva un problema operativo concreto.

    Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es la intralogística inteligente?

    La intralogística inteligente es la gestión conectada de los materiales dentro de un almacén o una instalación de producción. Combina transporte automatizado, robots, sensores, controladores, sistemas de visualización e integración con sistemas MES o ERP.

    ¿Qué es el flujo automatizado de materiales?

    El flujo automatizado de materiales es el movimiento de productos dentro de una instalación mediante sistemas de transferencia, transportadores, robots y software de control. Puede permitir diferentes rutas y secuencias de producción.

    ¿Qué significa la transformación digital de los almacenes?

    Significa conectar los procesos físicos del almacén con sistemas digitales de control y supervisión. Esto puede incluir PLC, GENESIS 11, Hyper Historian e integración con sistemas empresariales.

    ¿Cómo mejora la intralogística inteligente la eficiencia de los almacenes?

    Reduce los movimientos innecesarios, permite rutas flexibles y mejora la visibilidad de los procesos. Las soluciones de asistencia al operario también pueden ayudar a reducir los errores en la preparación de pedidos y kits.

    ¿Qué tecnologías impulsan la intralogística inteligente?

    Entre las principales tecnologías se incluyen los PLC, los sistemas de movimiento mediante servomotores, los Smart Carriages, los robots, los sensores, las redes CC-Link, las conexiones con sistemas MES y ERP, GENESIS 11 y Hyper Historian.

    ¿Cómo contribuye la Industria 4.0 a la transformación digital de los almacenes?

    La Industria 4.0 conecta máquinas, sistemas de transporte, productos e información empresarial. Esto permite a las instalaciones pasar de una automatización aislada a operaciones integradas.

    ¿Cuáles son los beneficios del flujo automatizado de materiales?

    El flujo automatizado de materiales puede mejorar la velocidad, la repetibilidad, la precisión del posicionamiento, la flexibilidad y la seguridad en el entorno de trabajo. También puede conectar el transporte con el procesamiento mediante robots.


    Artículos similares


    Los temas

    Material handling