MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Factory Automation
Interruptores automáticos de baja tensión

BIF-CON-W

Automating the World
Interruptores automáticos de baja tensión
  • Interruptores automáticos de corte al aire
  • Interruptores automáticos de caja moldeada
  • Interruptores de corriente de defecto
  • Componentes modulares para carril DIN
  • Interruptores automáticos de caja moldeada para corriente continua (hasta 1000 VDC)
  • Interruptores automáticos con certificación UL 489
  • Interruptores automáticos para aplicaciones especiales
  • MCB Uso doméstico
  • Accesorios y productos relacionados
Cargando...
  • Servicio
  • Descargas
  • Aparamenta de Baja Tensión (LVS)
  • Interruptores automáticos de baja tensión
  • Todos los accesorios
  • BIF-CON-W