• Se ha mejorado la profundidad de campo, que es más de 3,6 veces superior a la del producto existente.
  • La lectura de la imagen es clara incluso si el objeto tiene irregularidades significativas en la superficie o vibra.
  • Ancho de escaneo: 1064mm
  • Distancia de trabajo: 27mm
  • CoaXPress®、GenICam®

Funciones básicas

Nombre del productoSerie KD-CXF
Salida de imagen 8bit, 10bit RGB color/ mono
Formato de salida de datosCumple con CoaXPress® Rev. 1.1 
Velocidad de datos de salida Max. 6.25 Gbps × 4ch × 2
Ajustes de la señal de sincronizaciónModo de sincronización externa, modo de sincronización interna
Resolución 600dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi
Función de proceso de imagenCorrección de blanco y negro, interpolación, PGA, corrección de γ, etc.
FactorKD6R1064CXF-NL
10bit600dpi1.9 m/sec
10bit300dpi7.6 m/sec
10bit200dpi16.5 m/sec
10bit150dpi26.9 m/sec
8bit600dpi2.3 m/sec
8bit300dpi8.1 m/sec
8bit200dpi16.5 m/sec
8bit150dpi26.9 m/sec

Características básicas

Sensibilidad espectral del sensor IC

Imágenes leídas en diferentes puntos focales por producto existente y modelo KD-CXF

Mejore la profundidad de campo a ±1.8mm, que es más de 3,6 veces la de los productos existentes.

Características técnicas

Características técnicasKD6R1064CXF-NL Sin fuente de iluminación
Ancho de escaneo máximomm1064.3
Total de píxelespixel25,056 × 3
Densidad del pixeldpi600
Formato de comunicación-CoaXPress® Rev. 1.1
Velocidad lineal máxima (kHz/line)10bit/600dpi45.1
10bit/300dpi90.5
10bit/200dpi130.6
10bit/150dpi159.1
8bit/600dpi55.0
8bit/300dpi96.2
8bit/200dpi130.6
8bit/150dpi159.1
Velocidad de datos de salidaGbps6.25 × 4 max. × 2 ch
Fuente de alimentaciónpara sensores (VDD)5V × 2ch(22A Max.)
para la iluminación –
Iluminación––
Control de la exposición–Ajuste de trabajo de pulso de iluminación / Obturador electrónico
Posición focalmm27.1 (de la superficie del vidrio)
Tamaño (L×W×H)mm1131.1 × 59.0 × 119.3
Pesokg5.8
Cumplimiento normativo–RoHS/CE

Descargar

Cargando...