Ubicaciones en todo el mundo
MyMitsubishi
Interruptores automáticos de baja tensión
MCB Uso doméstico
Interruptores automáticos de baja tensión
Interruptores automáticos en miniatura (MCB) BH-D, BH-DN
Interruptores automáticos de corriente de defecto (RCCB) BV-D
Interruptores automáticos de corriente de defecto con protección contra la sobrecarga (RCBO) BV-DN
Estándar: IEC60898-1 Capacidad de interrupción: 4,5 kA hasta 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.
Cargando...
Servicio
Descargas
Aparamenta de Baja Tensión (LVS)
Interruptores automáticos de baja tensión
MCB Uso doméstico
Interruptores automáticos en miniatura (MCB) BH-D, BH-DN