Ubicaciones en todo el mundo
MyMitsubishi
Interruptores automáticos de baja tensión
MCB Uso doméstico
Interruptores automáticos de baja tensión
Interruptores automáticos en miniatura (MCB) BH-D, BH-DN
Interruptores automáticos de corriente de defecto (RCCB) BV-D
Interruptores automáticos de corriente de defecto con protección contra la sobrecarga (RCBO) BV-DN
Estándar: IEC61009 Capacidad de interrupción: 4,5 kA 230 V AC Tipo de corriente de defecto: Modelo AC
Cargando...
Servicio
Descargas
Aparamenta de Baja Tensión (LVS)
Interruptores automáticos de baja tensión
MCB Uso doméstico
Interruptores automáticos de corriente de defecto con protección contra la sobrecarga (RCBO) BV-DN