MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Eficiencia energética y operaciones sostenibles

Entrando en el camino sostenible

Descubra cuánta energía pueden consumir los cleanrooms farmacéuticos y qué implica esto para sus costes operativos. Conozca cómo la monitorización inteligente y los sistemas de alta eficiencia reducen el consumo de energía y la huella de carbono sin comprometer los controles ambientales que son críticos para la seguridad del producto.

Nuestros habilitadores de eficiencia

ECO-Adviser

Tu plataforma de inteligencia energética

ECO-Adviser ofrece monitorización y análisis en tiempo real del consumo energético en los sistemas de producción. Identifique desperdicios de energía, compare el consumo frente a la producción y reciba recomendaciones automáticas de optimización mientras realiza un seguimiento del progreso hacia sus objetivos de sostenibilidad.

Variadores FREQROL

Su control inteligente de motor

Los variadores de frecuencia FREQROL controlan sistemas accionados por motor, incluidos HVAC, bombas y equipos de proceso. Sus algoritmos de control ajustan la velocidad del motor según la demanda real, mientras que el frenado regenerativo recupera energía durante la desaceleración. La monitorización integrada de energía y CO₂ contribuye a mejorar la eficiencia operativa y a facilitar los informes medioambientales

Motores EM‑A de alta eficiencia energética

Su base de alto rendimiento

La serie EM-A incluye motores de imanes permanentes de nuevo desarrollo que utilizan el núcleo de polos salientes patentado.
El rotor consta del núcleo del polos salientes y el imán permanente montado en la superficie y, por lo tanto, la inductancia del motor cambia según la posición de rotación. Este cambio en la inductancia se aplica al control lazo abierto.
La combinación del motor magnético de polos salientes recientemente desarrollado y la técnica única de control en lazo abierto de alto rendimiento de Mitsubishi Electric realiza un control de velocidad de alta precisión y un control de posicionamiento sin encoder.

GENESIS Versión 11

Tu panel de sostenibilidad

GENESIS proporciona paneles de energía en tiempo real por área o por producto, con un historian industrial integrado para análisis de tendencias a largo plazo. Realice un seguimiento de la huella de carbono por lote, compare instalaciones y genere informes automáticos de sostenibilidad para el cumplimiento ESG.

¿Busca soporte para sus aplicaciones de ciencias biológicas? Estamos aquí para ayudarle.

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.