MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

¿Desea usted tratar con nosotros directamente un problema técnico?

En nuestra Línea directa 93 543 24 86 (hotline) están a su disposición profesionales cualificados de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00h. (excl. festivos nacionales)

Adicionalmente, puede también escribir un correo exponiendo su caso a través de automationsupport@sp.mee.com

¿Quiere reparar un equipo o notificar un caso de garantía?

Consulte nuestros servicios técnicos

Configure su propia arquitectura de automatización con FA Integrated Selection Tool

Nuestra herramienta online gratuita le guiará, desde la pantalla de visualización hasta el accionamiento, entre la amplia selección de opciones de nuestras gamas de producto. Elabore su proyecto al detalle y con verificación de compatibilidad y funcionamiento. La plataforma ofrece las siguientes familias de producto: 

  • PLC -  MELSEC iQ-R / MELSEC iQ-F / MELSEC-Q
  • Servos familia MELSERVO
  • Variadores de frecuencia FREQROL
  • Interfaces hombre-máquina (HMIs)-GOT
  • Tarjeta de interfaz de red
  • Modelos embebido SSC

¿Desea estar informado acerca de nuestras novedades técnicas?

En tal caso puede darse de alta en la lista de distribución de nuestro boletín informativo por correo electrónico con breves contribuciones, enlaces para profundizar los temas tratados e imágenes optimizadas para el Internet. Por supuesto, este servicio es completamente gratuito y usted puede darse de baja de nuevo sin ningún tipo de complicación.

Soporte técnico CNC

Para solicitudes de servicio relacionadas con los productos CNC, por favor póngase en contacto con nosotros a través de:

Teléfono: 935 652 236 

Correo: Mitsubishi.CNC.Pedidos@sp.mee.com