MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

La ingeniería digital se une a la movilidad limpia

Innovador, eficiente y preparado para el futuro

Para satisfacer la demanda de Zúrich de un sistema de lavado de tranvías de alto rendimiento, BHB Waschanlagen Vertriebs GmbH se asoció con ATINA y Mitsubishi Electric para ofrecer una solución inteligente y sostenible. Al combinar automatización de vanguardia, programación low-code y un gemelo digital, redujeron drásticamente el tiempo de desarrollo mientras lograban resultados de limpieza de primer nivel. Este proyecto es un ejemplo de cómo la transformación digital permite que incluso los pequeños fabricantes lideren la innovación.

El reto: lograr una limpieza eficiente en una ciudad dinámica

El transporte público de Zúrich necesitaba un sistema de lavado de tranvías rápido y energéticamente eficiente, con resultados de limpieza de primer nivel. BHB, un pequeño fabricante alemán, debía cumplir con altas exigencias mientras mantenía bajos los tiempos de desarrollo y puesta en marcha.

Solución: innovación sin complejidad

Junto con ATINA y Mitsubishi Electric, BHB entregó un sistema de vanguardia utilizando:

  • Programación low-code para un desarrollo más rápido y sin errores
  • Un gemelo digital para pruebas virtuales y una puesta en marcha rápida
  • Automatización moderna con el controlador FX5U y los variadores FR-E800 de Mitsubishi Electric

Resultado: instalación rápida y resultados consistentes

  • Puesta en marcha completada en cuestión de días
  • 80 % menos código y mantenimiento simplificado
  • Máxima calidad de limpieza con un uso eficiente de energía y agua

Por qué es importante

Este proyecto demuestra cómo las herramientas digitales y las alianzas sólidas permiten que incluso los pequeños fabricantes ofrezcan soluciones inteligentes y sostenibles, de forma más rápida y eficaz.

¿Hemos despertado tu interés? - Contáctanos

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.