Uno de los elementos más diferenciadores de la gama FR‑F800 es su capacidad para operar con alimentación híbrida AC/DC. Esta funcionalidad permite combinar la energía procedente de los paneles solares con una fuente auxiliar proveniente de la red eléctrica o de un grupo electrógeno.
Gracias a esta arquitectura híbrida, la instalación puede seguir funcionando cuando la energía solar disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda requerida.
La protección de la bomba es tan importante como la optimización energética. Por ello, la solución incorpora funciones específicamente diseñadas para aplicaciones de bombeo solar:
- Protección por nivel bajo de pozo: La supervisión del nivel de agua puede realizarse mediante entradas digitales o analógicas, evitando daños asociados a la falta de agua.
- Protección contra funcionamiento en vacío: Mediante el análisis de la curva característica de carga del motor, el propio variador puede detectar situaciones compatibles con trabajo en seco incluso sin sensores adicionales.
- Eficiencia energética y mantenimiento inteligente: El objetivo de una instalación fotovoltaica no es únicamente bombear agua, sino hacerlo con la máxima eficiencia posible. Para conseguirlo, los variadores FR‑F800 integran funciones avanzadas orientadas a la mejora continua del rendimiento energético.
- Control óptimo de excitación: Optimiza automáticamente la tensión aplicada al motor para mejorar la eficiencia durante el funcionamiento.
- Función de limpieza automática de bomba: Especialmente útil en aplicaciones con arena, sedimentos o partículas en suspensión. Permite ejecutar ciclos automáticos de limpieza para reducir bloqueos y mantener el rendimiento hidráulico.
- Arranque al vuelo: Facilita los rearranques automáticos detectando la velocidad residual del motor y reduciendo esfuerzos mecánicos.
- Temporizadores de mantenimiento: Permiten planificar inspecciones preventivas y reducir el riesgo de averías inesperadas.
- Integración sencilla en arquitecturas conectadas: Los proyectos actuales demandan cada vez más conectividad y acceso a información de proceso. Por ello, la solución incorpora capacidades de comunicación mediante CC‑Link IE Field Basic y puede integrarse fácilmente con PLCs, sistemas SCADA y plataformas de supervisión.
Además, el PLC integrado amplía significativamente las posibilidades de personalización para adaptarse a aplicaciones específicas de bombeo solar y control de bombas fotovoltaicas.