MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Serie MELSEC iQ-R – Su puerta de entrada a la automatización inteligente

Su puerta de entrada a la automatización inteligente

Construya más rápido. Funcione con mayor seguridad. Vea más. El MELSEC iQ-R de Mitsubishi Electric unifica el control de alta velocidad, el movimiento, la seguridad funcional, el registro avanzado de datos y la conectividad IoT, ayudando a los fabricantes a entregar proyectos más rápido, operar de manera más eficiente y tomar mejores decisiones con datos en tiempo real.

Por qué elegir MELSEC iQ-R

La plataforma iQ-R está diseñada para reducir costos durante todo el ciclo de vida del sistema. Al combinar herramientas de ingeniería avanzadas, compatibilidad de hardware y funciones inteligentes de mantenimiento, ayuda a optimizar las operaciones y prolongar la vida útil del equipo. Estas ventajas se combinan para reducir significativamente tanto los costos de capital como los operativos, al tiempo que ofrece un rendimiento estable y predecible.

Los beneficios clave incluyen:

Ingeniería y puesta en marcha

Configure la lógica, el movimiento, la seguridad funcional y el registro de datos en un único entorno de software (GX Works3), reduciendo las horas de ingeniería y las necesidades de formación.

Inversión en hardware

Reutilice las E/S, el cableado y los programas existentes de la serie MELSEC Q en lugar de reemplazar todo durante una actualización.

Operaciones y mantenimiento

Diagnósticos integrados, mantenimiento predictivo y el módulo de registro de alta velocidad reducen el tiempo de inactividad no planificado y el tiempo de resolución de problemas, todo ello potenciado con IA.

Alta calidad del producto y durabilidad

Diseñado para durabilidad de grado industrial, el hardware iQ-R funciona de manera confiable durante años, reduciendo los ciclos de reemplazo y los costos del ciclo de vida.

Escalabilidad y actualizaciones

El diseño modular y las actualizaciones de firmware le permiten añadir funciones sin cambiar el hardware principal.

Desbloquee el potencial de sus datos

Módulo de registro iQ-R – trazabilidad sin compromisos
Capture todos los datos de procesos, movimiento y sistema en cada ciclo directamente en el módulo, sin afectar el rendimiento del control, y enriquézcalos con análisis basados en IA para tomar decisiones más inteligentes.

  • Registro de alta velocidad de todos los datos en todo el sistema, en cada ciclo
  • Registro sincronizado de datos de lógica, movimiento y visión a través de CC-Link IE TSN para sincronización temporal a nivel de red. Comparación de formas de onda y reconocimiento de patrones con IA para detectar incluso desviaciones sutiles al instante.
  • Integración de cámara para capturar y vincular evidencia visual directamente a los eventos del proceso, ideal para inspecciones de calidad y análisis de causa raíz.
  • Almacenamiento a largo plazo en tarjeta SD o mediante carga en red para cumplimiento normativo y análisis de tendencias históricas.

La ventaja:

Con datos sincronizados de sensores, accionamientos y cámaras, los equipos de mantenimiento pueden identificar exactamente cuándo y por qué ocurrió una falla, correlacionar la evidencia visual con los parámetros del proceso y prevenir fallos repetidos. El módulo registrador convierte su iQ-R en un potente centro integrado de diagnóstico y trazabilidad.

Compatible con IoT desde el primer día

La integración fluida entre OT e IT significa que sus máquinas no solo están automatizadas, sino también conectadas, seguras y preparadas para el futuro:

  • Servidor OPC UA – intercambio de datos estandarizado con MES, SCADA y ERP
  • Compatibilidad con MQTT: envío de datos ligero y basado en eventos hacia plataformas en la nube o brokers locales.
  • Módulos Directos MES/BD: registra datos de producción directamente en bases de datos sin middleware.
  • Paquetes de inicio e-F@ctory: plantillas de arranque rápido para energía, OEE y monitoreo de anomalías, sin costo.

El mismo controlador que opera tu línea también alimenta tus paneles, análisis en la nube y motores de IA, sin necesidad de puertas de enlace adicionales.

El Ecosistema de Mitsubishi Electric: todo funciona en conjunto.

Con CC-Link IE TSN en su núcleo, la Serie MELSEC iQ-R se conecta sin problemas al portafolio de Automatización Industrial de Mitsubishi Electric:

  • Sistemas servo - variadores MR-J5 para movimiento de alta precisión.
  • Variadores  - control eficiente de motores para bombas, ventiladores y transportadores.
  • HMIs - Serie GOT para operación y diagnóstico intuitivos.
  • Robots Industriales - Robots MELFA para ensamblaje, manipulación e inspección.
  • Plataforma IoT Abierta GENESIS - Visualización y análisis en tiempo real.
  • MELSOFT MailLab - Mantenimiento y optimización de procesos asistidos por IA.
  • MELSOFT VIXIO - Inspección visual asistida por IA para control de calidad.
  • Simulación de Gemelo Digital (MELSOFT Gemini) - Puesta en marcha virtual y optimización de ciclos

Este ecosistema integrado te permite construir sistemas de automatización completos —desde el control hasta el análisis— en una sola plataforma, con la flexibilidad de conectarse a dispositivos de terceros y servicios en la nube.

Fiabilidad en la que puedes confiar

Calidad de grado industrial.

Diseñado para durar en entornos exigentes, reduciendo el tiempo de inactividad y los ciclos de reemplazo.

Redundancia para infraestructura crítica.

Las CPUs de proceso pueden funcionar en pares redundantes para operación continua en tratamiento de agua, generación de energía y otros servicios esenciales. Las opciones de redundancia en CPU, red y E/S garantizan un funcionamiento ininterrumpido incluso durante fallos.

Seguro por diseño.

El control de acceso, la protección de programas y el filtrado IP protegen los activos y la propiedad intelectual.

Seguridad funcional: protege a las personas y la productividad

La Serie MELSEC iQ-R ofrece Seguridad Funcional integrada hasta SIL3 / PLe, lo que permite controlar la automatización estándar y la lógica de seguridad en una sola plataforma.

  • CPUs de seguridad certificadas SIL3 / PLe – Control de seguridad centralizado o distribuido en el mismo rack que su CPU estándar
  • Entradas/Salidas digitales de seguridad locales – Conecte dispositivos de seguridad directamente a la CPU para una respuesta rápida y determinista
  • Entradas/Salidas digitales de seguridad remotas – Amplíe las zonas de seguridad mediante CC-Link IE TSN Safety sin comprometer los tiempos de ciclo
  • Zonificación flexible – Detenga solo la parte peligrosa de la máquina mientras mantiene el resto en funcionamiento
  • Funciones de seguridad a nivel de accionamiento – Integradas en la red (STO, SLS, SS1) para proteger a los operarios mientras se minimiza el tiempo de inactividad

Por qué es importante: La seguridad funcional en iQ-R significa menos cableado, menos controladores independientes y programación simplificada. La seguridad y el control estándar comparten el mismo entorno de ingeniería (GX Works3), reduciendo la complejidad del proyecto mientras se mantiene el máximo rendimiento en seguridad.

Donde destaca iQ-R

Envasado a alta velocidad

Movimiento sincronizado con registro de datos para verificaciones de calidad en tiempo real

Ensamblaje automóvil

La seguridad por zonas mantiene la producción en marcha mientras protege a los operarios

Procesos y utilidades

Las CPUs de proceso en configuraciones redundantes garantizan el tiempo de actividad para infraestructuras críticas

Conozca más detalles