MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Potencia en formato compacto, control inteligente

El variador compacto de la serie FR-D800 de Mitsubishi Electric

Compacto, conectado y diseñado para la automatización.
Descubre un control más inteligente, mantenimiento predictivo y eficiencia energética, todo en un solo variador creado para una integración fluida y un rendimiento duradero: el variador compacto Mitsubishi Electric FR-D800 Series.

El D800 también prepara tus sistemas para el futuro gracias a una configuración intuitiva y tecnología avanzada de ahorro energético.

Prestaciones inteligentes, máximo impacto

Cableado rápido y eficiente

Con una tapa frontal tipo abatible, cubierta de cableado integrada y terminales de resorte, el FR-D800 simplifica la instalación y reduce significativamente el tiempo y el trabajo de cableado.

Configuración rápida y sencilla

Configura los parámetros vía USB — no es necesaria una fuente de alimentación adicional ni cableado extra. Además, la CPU y la memoria del variador pueden alimentarse únicamente usando USB-C, y la carga de parámetros con el software FR Configurator es muy sencilla.

Respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente

Ayuda a reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂ gracias a motores eficientes (incluidos los motores síncronos de alta eficiencia), seguimiento inteligente de CO₂ y bajo consumo en modo de espera — mientras que el uso de materiales reciclados, documentación digital y diseño compacto disminuye el consumo de recursos.

Compatibilidad versátil con motores

El D800 puede funcionar con varios tipos de motores síncronos de alta eficiencia (incluidos los motores de imanes permanentes), sin necesidad de modelos o configuraciones diferentes.

Funciones avanzadas de mantenimiento predictivo y preventivo

La monitorización avanzada ayuda a planificar el mantenimiento y evitar tiempos de inactividad. Supervisa el desgaste de componentes, detecta fallos tempranos y facilita el diagnóstico mediante herramientas integradas. Esto se logra gracias a funciones impulsadas por inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático o una combinación de ambos.

Máximo rendimiento en variadores compactos de su clase

Es compatible tanto con motores de inducción como con diversos motores síncronos — incluidos los motores de imanes permanentes — de cualquier proveedor. El auto-tuning y el control vectorial avanzado ofrecen un rendimiento estable y de alto par a cualquier velocidad, ideal para aplicaciones exigentes como ascensores y sistemas de ciclos rápidos.

Puesta en marcha ágil, flexibilidad total y eficiencia inteligente

El FR-D800 permite una configuración rápida y sencilla mediante USB-C, sin necesidad de cableado adicional ni fuente de alimentación externa. Su diseño compacto y las funciones inteligentes de cableado ahorran tiempo de instalación y reducen el trabajo. Compatible con motores de cualquier proveedor, ofrece máxima flexibilidad. Su funcionamiento eficiente en energía y las funciones de mantenimiento basadas en IA ayudan a reducir costes y evitar tiempos de inactividad.

Ideal para múltiples aplicaciones

Ventiladores y bombas

Mezcladoras

Cintas transportadoras

Ejemplos de aplicación

Reinicio automático para un flujo de aire ininterrumpido

Desafío Solución
Reinicio automático de la unidad, incluso si ocurre una fallaLa función de reintento permite que el inversor se reinicie automáticamente y vuelva a arrancar al activarse la función de protección

Flujo eficiente, tiempo mínimo de inactividad

DesafíoSolución
Garantizar un reinicio rápido y sencillo del sistema tras una falla de energía.Reinicio automático después de una falla de energía para permitir que el sistema vuelva a su velocidad original

Transporte fluido y estable para cada carga.

DesafíoSolución
Mantener un transporte estable de diversas cargas en la cinta transportadora.El avanzado control vectorial de flujo magnético permite una alta potencia de par en rangos de baja velocidad, lo que garantiza un transporte estable sin importar el tipo de carga.
Minimizar el riesgo de caída de la carga al iniciar la cinta transportadora.La aceleración/desaceleración en curva S reduce el impacto al inicio, evitando que la carga se caiga

Estándares de seguridad mejorados

Seguridad funcional, sin costes adicionales.

El variador, al ser un dispositivo IoT, es compatible con múltiples protocolos Ethernet industriales (como Profinet y Ethernet/IP), lo que permite cambiar fácilmente entre ellos utilizando el software gratuito FR Configurator, que también permite actualizar el firmware para adaptarlo al controlador y configurar la red por defecto.


Además, el dispositivo cumple con importantes normas de seguridad, tales como:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2