MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Moldeo por inyección

  • Mejora de la calidad del producto mediante el control de la presión de moldeo en tiempo real
  • Reducción de la tasa de defectos mediante el monitoreo de la condición del molde para realizar el moldeo en condiciones óptimas
  • Estabilizar la calidad mediante la prevención de defectos de moldeo

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Mejora de la calidad del producto mediante el control de la presión de moldeo en tiempo realRealice un control de presión de alta respuesta con servoamplificadores que admitan el control de presión
Reducción de la tasa de defectos mediante el monitoreo para realizar el moldeo en condiciones óptimasInspeccione si hay defectos de moldeo (desviación de posición, plástico/resina adherida al molde) por MELSENSOR
Estabilizar la calidad mediante la prevención de defectos de moldeoDetecte tendencias inusuales con un analizador de datos en tiempo real

Detalles de la solución

Mejora de la calidad del producto mediante el control de la presión de moldeo en tiempo real

Realice un control de precisión de alta respuesta y mejore la calidad del producto mediante el control de retroalimentación de presión con señales de sensor de presión introducidas directamente a los servoamplificadores.

Genere comandos de presión óptimos y establezca ganancias fácilmente ajustando el control de presión a través de una operación de prueba en el software de ingeniería.


Puntos clave

  • Una combinación de servoamplificador (MR-J4-B-LL) y un módulo de CPU Motion (RnMTCPU) permite el control de la presión.
  • El servoamplificador responde de forma flexible a los cambios de carga y mantiene la presión constante recibiendo directamente las señales analógicas del sensor de presión y los comandos de presión de la CPU Motion.

Reducción de la tasa de defectos mediante el monitoreo de la condición del molde para realizar el moldeo en condiciones óptimas

Garantice un funcionamiento estable y reduzca la tasa de defectos con MELSENSOR inspeccionando los defectos de moldeo (desviación de posición, plástico/resina adhiriéndose al molde) y permitiendo el control de la retroalimentación en función de los resultados.

Compare la imagen capturada con un sensor de visión con la imagen pre-registrada sin que el plástico/resina se pegue al molde y juzgue si coinciden.

Detecte las desviaciones de posición del molde superior en direcciones XY con un sensor de desplazamiento láser que mide la distancia al molde superior y un PLC que calcula el valor medido.

Puntos clave

  • Evite los defectos de moldeo con un sensor de desplazamiento láser que monitorea la desviación de la posición del molde.
  • Evite fallas en el equipo con un sensor de visión que monitorea el plástico/resina que se adhiere al molde.

Estabilizar la calidad mediante la prevención de defectos de moldeo

Supervise el estado de las máquinas de moldeo por inyección con un analizador de datos en tiempo real que utiliza los datos recopilados para detectar y prevenir la tendencia creciente de defectos.

Recopile datos de la presión del cilindro de plástico/resina medida con un sensor de presión y la temperatura del molde medida con una cámara térmica cuando se aplica presión.

Supervise el estado de una máquina de moldeo por inyección comparando los datos recopilados con los datos de estado normal utilizando un analizador de datos en tiempo real.

Puntos clave 

  • Una cámara térmica permite medir la temperatura de un objeto en el que no se puede instalar un termómetro. 
  • El analizador de datos en tiempo real ofrece varios métodos de análisis y diagnóstico para diversos fines y detecta datos inusuales mediante el análisis de datos en tiempo real.

Línea de productos

Competencias

Our Stories

2026-07-07

NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Módulo de interface MES

2026-07-07

NEWBMS-Driven energy and facility performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2023-11-07

Producción de motores eléctricos

Renault Group

Mira el video en YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

2012-08-01

Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-06-13

Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-03-01

Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Robots industriales