MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Taller de prensa

  • Obtención de patrones de conducción más adecuados para las máquinas de prensado
  • Mejora de la eficiencia energética mediante la educción del desperdicio de energía
  • Reducción del tiempo de cambio de troquel mediante el cambio de múltiples patrones de estampado de acuerdo con la producción
  • Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección de la vida útil de los servomotores

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Obtención del patrón de conducción más adecuado para las máquinas de prensadoConecte los valores del sensor y la corriente de salida del servo
Mejora de la eficiencia energética mediante la reducción del desperdicio de energíaConecte varios servoamplificadores/unidades de accionamientos a una unidad convertidora de regeneración de potencia MR-CV a través de un bus común
Reducción del tiempo de cambio de troquel mediante el cambio de múltiples patrones de estampado de acuerdo con la producciónCree varios patrones de leva y cambie los patrones de estampado según la situación
Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección de la vida útil de los servomotoresVisualice la condición actual analizando los datos de vibración recopilados

Detalles de la solución

Obtención del patrón de conducción más adecuado para las máquinas de prensado

Vincule fácilmente los datos con un algoritmo de patrón de operación a través de la supervisión del valor del sensor requerido para evitar la recuperación elástica y la corriente de salida del servo, lo que permite menos ensayos de estampado y un tiempo de ciclo más corto. Mida la cantidad de recuperación elástica con un diodo láser que emite luz y un sensor que recibe la cantidad de luz reflejada por el objetivo de medición.

Cree un modelo de diagnóstico de IA que permita un diagnóstico en tiempo real mediante un módulo de movimiento.

Puntos clave

  • Controle la cantidad de recuperación elástica de la pieza de trabajo midiendo la cantidad de movimiento dentro del rango de medición utilizando la distancia del centro de medición como referencia.
  • un módulo Motion registra los datos de los servoamplificadores, y el modelo de IA aprende los datos normales en un ordenador personal.

Mejora de la eficiencia energética mediante la reducción del desperdicio de energía

El servomotor del alimentador en la máquina de estampación de transferencia genera energía regenerativa cuando desacelera. Utilizar la energía regenerativa para accionar otros ejes y/o devolver la energía a la fuente de alimentación para su reutilización con el fin de mejorar la eficiencia energética.
Reutilice la energía regenerativa devuelta a la fuente de alimentación por una unidad convertidora de regeneración de energía conectada a múltiples servoamplificadores y unidades de accionamiento. 

No se requiere una opción regenerativa, generando menos calor durante la regeneración y ahorrando espacio.


Puntos clave

  • Compruebe el consumo de energía y el consumo total de energía de los servoamplificadores y unidades de accionamientos con un controlador.
  • Para pequeñas capacidades, hay disponibles servoamplificadores multieje que permiten que los ejes utilicen automáticamente la energía regenerativa de los otros ejes del servoamplificador sin un MR-CV.

Reducción del tiempo de cambio de troquel mediante el cambio de múltiples patrones de estampado de acuerdo con la producción

Reduzca el tiempo de cambio del troquel creando varios patrones de levas y cambiando los patrones de estampación de acuerdo con el material a procesar. 

Cree varios patrones de leva con la herramienta de configuración del módulo Simple Motion.

Realice una amplia variedad de controles de movimiento avanzados, como el control síncrono avanzado, el control de levas y control de velocidad-par, utilizando un programa de secuencia con bloques de funciones (FB).

Puntos clave

  • Cambie los patrones de estampación utilizando el programa (datos de leva) más adecuado para la pieza de trabajo.
  • Seleccione entre las siguientes operaciones de leva: operación lineal, operación bidireccional y operación de alimentación que se adapte a la aplicación.

Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección de la vida útil de los servomotores

Detectar las vibraciones anormales del servomotor y de los componentes mecánicos (cilindro, acoplamiento, etc.), permitiendo un mantenimiento preventivo y predictivo. Analice los datos de vibración recopilados de la instalación y los dispositivos y visualice el estado actual cuantitativamente.

Cuantificar el grado de desviación de los datos de vibración normal del servomotor y de los componentes mecánicos (cilindro, acoplamiento, etc.).

Puntos clave

  • Muestra varios resultados de análisis en un GOT, como la frecuencia de la característica de vibración y la frecuencia que tiene una alta amplitud.
  • Mida cuatro canales simultáneamente para comprobar las diferencias de vibración por dirección y ubicación. 

Línea de productos

Competencias

Our Stories

2026-07-07

NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Módulo de interface MES

2026-07-07

NEWBMS-Driven energy and facility performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2023-11-07

Producción de motores eléctricos

Renault Group

Mira el video en YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

2012-08-01

Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-06-13

Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-03-01

Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Robots industriales