MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Terapias de nueva generación: fabricación flexible y escalable

Descubra las cifras detrás de la revolución de las terapias avanzadas y lo que realmente exige la producción batch‑of‑one. Los fabricantes farmacéuticos están escalando la producción de terapias CAR‑T, ARNm y ADC mediante automatización flexible que ofrece precisión sin comprometer la velocidad.

Nuestro soporte a terapias de última generación

Robots MELFA y robots colaborativos

Tu equipo de producción flexible

Los robots industriales MELFA y los robots colaborativos ASSISTA permiten una manipulación precisa en la fabricación de terapias avanzadas. Los cobots ASSISTA trabajan junto a los operadores sin barreras de seguridad, optimizando el espacio limitado en salas blancas. Diseños compatibles con salas limpias. Cambio rápido de programas y manipulación suave para producción batch‑of‑one. Cambio ágil entre procesos CAR‑T, ARNm y ADC.

Servodrivers MELSERVO

Tu control motion preciso

Los servosistemas MELSERVO ofrecen una precisión de posicionamiento a nivel de micras para manipular biológicos sensibles, llenar viales de pequeño volumen y gestionar procesos criogénicos. Garantizan una calidad constante en cualquier tamaño de lote, desde una sola dosis hasta miles, con perfiles de movimiento que se adaptan a los diferentes requisitos de cada terapia.

MELSOFT Gemini

Plataforma de puesta en marcha virtual

Las simulaciones de gemelo digital MELSOFT GEMINI permiten el desarrollo y la optimización de procesos antes de la producción. Integra el motion del PLC y las simulaciones de robots para verificar la programación y validar virtualmente las secuencias de producción, reduciendo así el tiempo de puesta en marcha y los errores. Pruebe nuevos protocolos terapéuticos, valide procedimientos de transferencia tecnológica y forme a los operadores sin consumir tiempo ni materiales de sala limpia.

Controladores MELSEC

Tu cerebro modular de automatización

Las plataformas modulares de control MELSEC gestionan líneas multiproducto mediante un control de producción basado en recetas. Controlan hasta 256 ejes con una precisión de ciclo de 1,2 ms para movimientos complejos y sincronizados. Almacenan múltiples configuraciones de producto, permiten cambiar entre terapias en cuestión de minutos y mantienen una documentación completa del proceso para cada lote.

¿Busca soporte para sus aplicaciones de Life Science? Estamos aquí para ayudarle.

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.