MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Resiliencia y trazabilidad de la cadena de suministro

Reducir la escala de las interrupciones

Comprende la verdadera magnitud de los desabastecimientos de medicamentos relacionados con la producción y su impacto en el acceso de los pacientes. Descubre cómo el mantenimiento predictivo, la trazabilidad en tiempo real y los sistemas automatizados evitan las interrupciones que se propagan a lo largo de las cadenas de suministro farmacéuticas.

Nuestra supervisión de la cadena de suministro

GENESIS Versión 11

La supervisión de tu cadena de suministro

GENESIS ofrece visibilidad en tiempo real a lo largo de toda tu cadena de suministro —desde la recepción de materias primas, pasando por la producción, hasta los productos terminados— con un historiador industrial integrado para análisis de tendencias y perspectivas predictivas. Realiza el seguimiento automático de cada número de lote, fecha de caducidad y condición de almacenamiento, con alertas cuando los materiales se acercan a su vencimiento o cuando el inventario cae por debajo del stock de seguridad.

Controladores MELSEC

Tu motor de serialización y trazabilidad

Los sistemas de control MELSEC gestionan la serialización de productos y el seguimiento de genealogía con diagnósticos predictivos. La monitorización del sistema y el historial de eventos, junto con el análisis de causa raíz, identifican posibles problemas en los equipos antes de paradas no planificadas. Cuando surgen problemas de suministro, identifica rápidamente los lotes afectados y rastrea su distribución o los proveedores de materias primas.

Robots MELFA

Tu gestión automatizada de materiales

Los robots MELFA se integran con los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación para gestionar el flujo de materiales y el inventario. La integración directa con los controladores MELSEC permite el seguimiento en tiempo real de cada movimiento de material, creando registros completos de cadena de custodia. Reduce los errores de manipulación manual, favorece el uso de materiales según el principio FIFO y mantiene documentación automatizada para materiales críticos.

Servoamplificadores MELSERVO J5

Los sistemas servo MELSERVO J5 con mantenimiento predictivo basado en IA detectan el desgaste de componentes mecánicos semanas antes de una avería, lo que permite realizar pedidos de repuestos de forma proactiva y programar el mantenimiento durante los periodos de parada planificada. Los diagnósticos integrados y la conectividad con CC-Link IE TSN proporcionan un historial de rendimiento con marcas de tiempo para el análisis de causa raíz y la planificación de capacidad, evitando las interrupciones no planificadas que se propagan a lo largo de las cadenas de suministro.

¿Buscas soporte para tus aplicaciones de ciencias biológicas? Estamos aquí para ayudarte

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.