MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Ágil, robusto y sostenible: el robot de Mitsubishi Electric cumple 25 años en la producción de Durable

Una historia de éxito

Durante más de 50 años, el fabricante de productos de oficina Durable ha estado produciendo paneles de visualización: bolsillos con marcos que sirven como medio de información.

A finales de la década de 1990, el montaje se automatizó con un robot industrial MELFA de Mitsubishi Electric, que celebrará su 25.º aniversario el próximo año.

Todavía no hay motivo para que el veterano robot se retire, pero cuando llegue el momento, la generación sucesora de robots industriales MELFA de la serie FR asumirá el relevo sin problemas.

Retos en la automatización de los procesos de fabricación de Durable

Poco espacio para robots

Para lograr la automatización completa, fue necesario integrar todo el proceso de alimentación y manipulación de los paneles de visualización de Durable dentro de la célula de producción. Por ello, había poco espacio para el robot.
Finalmente, el robot de Mitsubishi Electric resultó ser lo suficientemente compacto y maniobrable como para realizar todos los movimientos necesarios dentro del espacio limitado.

Elevado esfuerzo mecánico en los robots

Otro gran desafío fue la elevada tensión mecánica en los robots durante la aplicación.
El robot agarra y manipula piezas que pesan solo unos pocos gramos, pero su propia masa genera cargas en la caja de engranajes y los frenos debido a los ciclos cortos, la alta dinámica y las grandes fuerzas de palanca
Para evitar averías, Durable mantiene un estricto programa de mantenimiento y un completo inventario de piezas de repuesto.

Solución: el robot articulado de Mitsubishi Electric supera la prueba de resistencia

Prueba de resistencia superada: la exigente aplicación con inversión constante aprovecha al máximo la velocidad y el alcance de la cinemática de seis ejes del robot articulado.
En este proceso, la robusta tecnología de Mitsubishi Electric ha demostrado ser duradera y ha confirmado con creces su fiabilidad en funcionamiento continuo.
Los datos operativos del robot se utilizan para un mantenimiento basado en el estado, lo que garantiza aún más su disponibilidad.

La aplicación del robot es todo un éxito.

El resultado: la producción difícilmente podría ser más sostenible

Gracias a la automatización, Durable sigue pudiendo producir sus paneles de visualización de manera rentable con el robot de Mitsubishi Electric.
La aplicación de Durable es un buen ejemplo de cómo una política de inversión consciente de la calidad y con visión de futuro —en este caso, la automatización completa mediante robots de Mitsubishi Electric— puede garantizar la durabilidad del equipo de producción y, al mismo tiempo, conservar los recursos.

Contáctenos
0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.

... ¿y qué sigue? Conversión sencilla posible con la nueva serie de robots

Conversión a la serie FR de robots articulados verticales de Mitsubishi Electric

Nadie piensa en jubilar al veterano todavía, pero la nueva serie FR de robots articulados verticales llegará, para que Durable pueda beneficiarse de los avances técnicos de las últimas décadas.

El responsable de producción está tranquilo respecto al día del cambio. Según la experiencia de los usuarios en la producción de Durable, el cambio es bastante sencillo, salvo por el entorno de programación. Una célula ya se ha convertido a un robot industrial de la serie actual.

Aspectos destacados de la serie FR de robots industriales MELFA de Mitsubishi Electric

La modernización a la nueva serie de robots MELFA FR, con guiado interno de cables, datos técnicos mejorados y más posibilidades de optimización, es sencilla.

Las controladoras son fáciles de usar, garantizan comodidad durante la puesta en marcha, mientras que las instrucciones de operación modernas se ofrecen en forma de vídeos y tutoriales en línea fáciles de entender.

Descubre más sobre la alta dinámica serie-FR:

Funciones inteligentes de última generación mediante IAFunciones de seguridad mejoradas para aplicaciones de trabajo seguras y colaborativasIntegración fluida en el entorno de TI
MELFA SmartPlus ofrece mayor precisión y tiempos de arranque más rápidos, lo que simplifica la instalación y permite realizar tareas avanzadas como compensación de temperatura, sensor de fuerza-par, soporte de calibración, etc.Funciones de seguridad completas, que incluyen supervisión de posición y velocidad, permiten la colaboración con personas en el trabajo.El sistema de control de robots compatible con MELSEC iQ-R y la solución FA integrada e-F@ctory ofrecen una integración fluida entre robots y sistemas de TI

¿Tiene alguna otra pregunta?

¿Tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento? Estaremos encantados de ayudarle.
Por favor, complete los campos marcados con*.

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Our Stories

2026-10-20

NEWRobótica y detección de fuerza para pruebas inteligentes de componentes de automoción

Minebea Access Solutions

EN
Mira el video en YouTube
#Gemelo Digital y Simulador 3D - MELSOFT Gemini#Robots industriales MELFA

2026-02-01

¿Pueden los robots cubrir la brecha en el suministro farmacéutico?

Robotronic

Mira el video en YouTube
#Ciencias biológicas#Robots industriales MELFA#Servomotores#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT

2025-01-01

NEWEl robot de Mitsubishi Electric en Durable cumple 25 años

Durable

EN
#Producción#Robots industriales MELFA

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automoción#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomotores#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Robots industriales MELFA

2019-07-06

Dúo de robots corta pasteles y mucho más

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA#Controladores lógicos programables (PLC)

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automoción#Material Handling#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA