MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Tren de potencia - Mecanizado de motores

  • Conocer el momento óptimo para reemplazar herramientas de máquinas-herramienta
  • Mejora de la trazabilidad para reducir los defectos de mecanizado
  • Mejora del tiempo de ciclo y reducción del tamaño del panel de control mediante el ahorro de espacio por parte de los controladores (PLCs/CNCs)
  • Prevención de daños en los servomotores causados por el refrigerante durante el mecanizado

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Conocer el momento óptimo para reemplazar herramientas de máquinas-herramientaDiagnostique el estado de desgaste de la herramienta detectando el cambio de par de cada eje
Mejora de la trazabilidad para reducir los defectos de mecanizadoGestione de forma individual los datos recopilados por el módulo de registro de datos de alta velocidad
Mejora del tiempo de ciclo y reducción del tamaño del panel de control mediante el ahorro de especio por parte de los controladores (PLCs/CNCs)Configure un sistema de CPU múltiple mediante PLC CPUs y CNC CPUs.
Prevención de daños en los servomotores causados por el refrigerante durante el mecanizadoMejore la resistencia al agua con servomotores con clasificación IP67 y panales de control sin ventilador

Detalles de la solución

Conocer el momento óptimo para reemplazar herramientas de máquinas-herramienta

Reemplace las herramientas en el momento óptimo diagnosticado el estado de desgaste de la herramienta y detectando el cambio de par de cada eje.

Reemplace las herramientas en el momento óptimo detectando el cambio de par de cada eje y diagnosticando el estado de desgaste.

CBM (Condition Based Maintenance) encuentra las cargas máximas de cada herramienta a partir de datos de mecanizado anteriores y los utiliza para predecir el número de usos de la herramienta. Notificar al operador el número previsto de usos de herramientas restantes contribuye a la visualización del desgaste de la herramienta. 

Puntos clave
  • Reduzca los costes de sustitución de herramientas mediante el uso de herramientas hasta su vida útil. 
  • Encuentre las cargas máximas de cada herramienta a partir de datos de mecanizado anteriores y utilice esos datos para estimar el número de veces que se puede utilizar una herramienta. Notifique al operador el resultado estimado. 

Mejora de la trazabilidad para reducir los defectos de mecanizado

Recopile datos de mecanizado con el módulo de registro de datos de alta velocidad sin crear un programa de escalera. Realice la trazabilidad enviado automáticamente los datos al servidor FTP y gestionándolos unitariamente.

El módulo de registro de datos de alta velocidad registra varios datos en el proceso de producción y realiza la trazabilidad del sitio de producción cambiando la configuración sin detener el equipo. 

CBM (Condition Based Maintenance) encuentra cargas máximas de cada herramienta a partir de datos de mecanizado anteriores y los utiliza para predecir el número de usos de la herramienta. Notificar al operador el número previsto de usos de herramientas restantes contribuye a la visualización del desgaste de la herramienta. 

Puntos clave
  • Guarde los datos de registro en los formatos de archivo Unicode/CSV/BIN y cree diversos materiales, como informes diarios, libros de contabilidad e informes en un formato de archivo de Excel.
  • Los archivos de registro se pueden transferir automáticamente a los servidores. 

Mejora del tiempo de ciclo y reducción del tamaño del panel de control mediante el ahorro de espacio por parte de los controladores (PLCs/CNCs)

Reduzca el tamaño del panel de control instalado CPU de PLC y de CNC en la misma unidad base, incorporando un proceso de mecanizado en un proceso de control de transportadores. Acorte el tiempo de ciclo con una CPU original dedicada al CNC de Mitsubishi Electric que reduce el tiempo de procesamiento de la comunicación de datos a alta velocidad. 

Una CPU CNC es un CNC de múltiples CPU compatible con la serie MELSEC iQ-R.

El mecanizado de alta precisión con un tiempo de ciclo más corto se logra mediante una alta capacidad de procesamiento PLC, una comunicación óptica más rápida entre la CPU CNC y la unidad, y un tiempo de procesamiento más corto entre la CPU CNC y el PLC.

Puntos clave
  • Las CNC CPUs y PLC CPUs son independientes, lo que permite una configuración flexible del sistema de acuerdo con la escala de producción y las aplicaciones.

Prevención de daños de los servomotores causados por el refrigerante durante el mecanizado

Utilice servomotores con clasificación IP67 para evitar daños a los servomotores causados por el refrigerante. Mejore la resistencia al agua con la estructura sin ventilador del módulo de control que permite paneles de control sin ventilador.

Los servomotores con clasificación IP67 evitan los daños causados por el agua o el polvo que ingresan al punto de unión, como la parte del eje del motor.

Puntos clave
  • Evite los daños causados por el refrigerante con servomotores con clasificación IP67.
  • Evite los daños causados por la invasión de niebla con panales de control sin ventilador.

Línea de productos

Competencias

Our Stories

2026-07-07

NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Módulo de interface MES

2026-07-07

NEWBMS-Driven energy and facility performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2023-11-07

Producción de motores eléctricos

Renault Group

Mira el video en YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

2012-08-01

Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-06-13

Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-03-01

Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Robots industriales