MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Fundición de metales

  • Monitorización de la temperatura del molde con una cámara termográfica
  • Comprobación del proceso de enfriamiento con una cámara termográfica
  • Identificar la causa lo antes posible cuando se produce un error en una máquina de fundición a presión

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Monitorización de la temperatura del molde con una cámara termográficaMonitor con cámara termográfica
Comprobación del proceso de enfriamiento con una cámara termográficaControle la temperatura y el color de emisión durante el enfriamiento con una cámara termográfica
Identificar la causa lo antes posible cuando se produce un error en una máquina de fundición a presiónRegistre todos los datos de estado de funcionamiento con el grabador del sistema

Detalles de la solución

Monitorización de la temperatura del molde con una cámara termográfica

Utilice la cámara termográfica para monitorear constantemente si el molde se mantiene a una cierta temperatura para evitar que la fundición se agriete debido a al baja temperatura del molde, mejorando la calidad de la fundición.

La calidad de la fundición se mejora mostrando los datos de temperatura detectados por la cámara termográfica como imágenes en pseudocolor en el GOT, lo que permite la visualización.

Se pueden configurar 128 áreas de control de temperatura. Se generan datos como la temperatura media de una zona y la ubicación de los puntos más calientes/fríos.


Puntos clave
  • La grabación con una cámara termográfica permite medir la temperatura de objetos sobre los que no se pueden colocar termómetros.
  • El módulo de función inteligente MELSEC iQ-R serie C se puede conectar directamente a una cámara termográfica a través de un concentrador de conmutación, lo que facilita la integración de la termografía infrarroja.

Comprobación del proceso de enfriamiento con una cámara termográfica

Controle la temperatura de enfriamiento y el color de emisión con la cámara termográfica para eliminar las variaciones de calidad resultantes de las diferencias de nivel de habilidad de los trabajadores durante la inspección de enfriamiento de los ejes, lo que permite a los trabajadores evaluar los productos cuantitativamente. 

La integración de la cámara termográfica permite operaciones automatizadas y una evaluación cuantitativa de la calidad y evita las variaciones de calidad. 

La serie MELSEC iQ-R se puede conectar directamente a una cámara termográfica a través de un concentrador de conmutación.

Puntos clave

  • Una sola cámara termográfica mide con precisión las temperaturas de múltiples ubicaciones, lo que permite tomar decisiones de aprobación/reprobación basadas en la información de temperatura, lo que permite una inspección automatizada.
  • Las imágenes de la distribución de la temperatura se muestran en el GOT, lo que permite detectar visualmente ubicaciones anormales.

Identificar la causa lo antes posible cuando se produce un error en una máquina de fundición a presión

Monitoree el equipo en tiempo real con un monitor de estado de operación. Identifique la causa de inmediato y reduzca el tiempo de inactividad con la grabadora del sistema que graba el registro completo de los datos, videos del equipo y el registro de operación de la pantalla.

El grabador del sistema es una solución posterior al mantenimiento que reduce significativamente el tiempo de inactividad de la máquina a través de una "grabación completa" y un "análisis fácil" del estado de funcionamiento del sistema durante la aparición de errores.

Los datos de operación recopilados por el PLC, como las señales de funcionamiento, las señales de parada y las señales sin parada, se monitorean y se visualizan como gráficos de series temporales. 


Puntos clave
  • La acumulación de gráficos permite comparar el estado de la operación antes y después de una mejora.
  • La causa del error se identifica sincronizando el tiempo del vídeo, la transición del programa y los datos de forma de onda, y reproduciéndolos.

Línea de productos

Competencias

Our Stories

2026-07-07

NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Módulo de interface MES

2026-07-07

NEWBMS-Driven energy and facility performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2023-11-07

Producción de motores eléctricos

Renault Group

Mira el video en YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

2012-08-01

Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-06-13

Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-03-01

Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Robots industriales