MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Taller de pintura

  • Garantizar la uniformidad de la calidad de la pintura mediante el control de la temperatura y la humedad, y el ajuste del equilibrio de entrada/salida de aire de la cabina de pintura
  • Mejorar la calidad mediante la recopilación, el análisis y la gestión colectiva de múltiples datos de varios equipos, como la temperatura, la humedad y la entrada/salida del aire
  • Ahorro de energía del ventilador de admisión/extracción para la cabina de pintura 

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Garantizar la uniformidad de la calidad de la pintura mediante el control de la temperatura y la humedad, y el ajuste del equilibrio de entrada/ salida de aire de la cabina de pinturaControle la temperatura (mediante el control PID) y el aire acondicionado para garantizar la uniformidad de la calidad de la pintura
Mejora la calidad mediante la recopilación, el análisis y la gestión colectiva de múltiples datos de varios equipos, como la temperatura, la humedad y la entrada/salida de aireEnvíe grandes cantidades de datos directamente a la base de datos a través del módulo MES Interface y gestione colectivamente los datos
Ahorro de energía del ventilador de admisión/extracción para la cabina de pinturaAccione el motor con menos potencia utilizando el motor IPM de alta eficiencia

Detalles de la solución

Garantizar la uniformidad de la calidad de la pintura mediante el control de la temperatura y la humedad, y el ajuste del equilibrio de entrada/ salida de aire de la cabina de pintura

Mida la temperatura y la humedad con termómetros, hidrómetros y cámaras termográficas, y utilice una CPU de proceso para controlar la temperatura (mediante el control PID) y el aire acondicionado, asegurando la uniformidad de la calidad de la pintura.

Mantenga constante el entorno de la cabina de pintura y la sala de secado ajustando el ventilador y la compuerta en función de los datos recopilados en la CPU del proceso.

Puntos clave 
  • El módulo de CPU de proceso de la serie MELSEC iQ-R puede realizar un control PID avanzado y un control general de alta velocidad simultáneamente. 
          • El control avanzado del proceso se puede lograr mediante el uso de instrucciones de control del proceso, como el control PID de dos grados de libertad y el ajuste automático.

            Mejorar la calidad mediante la recopilación, el análisis y la gestión colectiva de múltiples datos de varios equipos, como la temperatura, la humedad y la entrada/salida de aire

            Collect data of temperature, humidity, air intake/exhaust, etc. from various equipment such as undercoating and sealer and send such large amounts of data directly to the database via the MES Interface module for collective management. Analyze and visualize the data to improve productivity and quality.

            El módulo de interfaz MES (RD81MES96N) se puede conectar directamente a una base de datos, lo que permite la conexión a la base de datos en el sistema operativo Linux® OS además de Windows®.

            Puntos clave
            • La función de almacenamiento en búfer de la base de datos protege los datos de transmisión enviados a una base de datos incluso cuando se produce un error de comunicación.

            Ahorro de energía del ventilador de admisión/extracción para la cabina de pintura

            Utilice el motor IPM de alta eficiencia para ahorrar energía accionando el motor con menos potencia y reduciendo la pérdida del motor.

            El variador FREQROL-F800 puede accionar los motores MM-EFS/MM-THE4 IPM y los motores IPM de terceros.

            El motor IPM de alta eficiencia ahorra energía al reducir la pérdida del motor y el consumo innecesario de energía.

            Puntos clave 
            • El motor IPM con un imán permanente incorporado tiene menos pérdida de motor que un motor de uso general.
            • El motor IPM puede reemplazar fácilmente el motor de uso general porque tienen las mismas dimensiones de montaje.

            Línea de productos

            Competencias

            Our Stories

            2026-07-07

            NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

            Mitsubishi Electric Automotive Czech

            EN
            Mira el video en YouTube
            #Automotive#Módulo de interface MES

            2026-07-07

            NEWBMS-Driven energy and facility performance

            Mitsubishi Electric Automotive Czech

            EN
            Mira el video en YouTube
            #Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

            2024-06-01

            Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

            Noffz GmbH

            ENDE
            #Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

            2023-11-07

            Producción de motores eléctricos

            Renault Group

            Mira el video en YouTube
            #Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

            2018-11-01

            Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

            Werkstatt Bremen - Martinshof

            DE
            Mira el video en YouTube
            #Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

            2012-08-01

            Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

            MW-TEC GmbH & Co. KG

            ENDE
            #Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

            2007-06-13

            Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

            Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

            ENDE
            #Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

            2007-03-01

            Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

            Schmidtke electronic

            ENDE
            #Automotive#Robots industriales