MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Control de movimiento de alta velocidad para sistemas de corte de nueva generación

KFT Food Machinery diseña máquinas de corte de alto rendimiento utilizadas en algunos de los entornos de producción más exigentes de la industria alimentaria. Cuando la empresa necesitó incorporar control de movimiento multieje a ultra alta velocidad en su última serie de máquinas de corte, recurrió a CC‑Link IE TSN, la tecnología Ethernet industrial abierta de la CC-Link Partner Association (CLPA).

Desafío: Satisfacer las exigencias de la producción alimentaria de alto rendimiento

Desde peladoras de salchichas hasta sistemas de co-extrusión, las máquinas de KFT están diseñadas para ofrecer durabilidad, fiabilidad y facilidad de uso. Los clientes confían en estos sistemas en entornos de alto volumen, donde los turnos largos, los cambios rápidos y un rendimiento constantemente elevado son la norma.

Las máquinas de corte de KFT representan algunas de las tecnologías más avanzadas de su portafolio. Utilizando diez o más ejes servo controlados de forma independiente, ofrecen hasta 14 cortes de precisión por segundo. Lograr este nivel de velocidad y exactitud requiere una arquitectura de movimiento capaz de proporcionar comunicación rápida y determinista entre todos los componentes.

Para cumplir con estos requisitos de rendimiento, KFT integró CC‑Link IE TSN en sus máquinas de corte. El resultado: múltiples ejes servo sincronizados en tiempo real, manteniendo al mismo tiempo una arquitectura de sistema limpia y fácil de gestionar.

“Integrar un sistema de servos y movimiento basado en CC‑Link IE TSN fue la solución definitiva para nuestras necesidades,”
— Marti Clos, CEO, KFT Food Machinery

Con su ancho de banda gigabit y la tecnología Time‑Sensitive Networking, CC‑Link IE TSN ofrece:

  • Alta velocidad de transmisión
  • Sincronización determinista entre todos los ejes
  • Transporte unificado de datos de control en tiempo real y datos de diagnóstico

Los ingenieros de KFT observaron mejoras inmediatas: la comunicación estable a alta velocidad permitió un corte más preciso, mayor fiabilidad y una mejora de la productividad, incluso a la velocidad máxima de operación.

Resultado: Arquitectura simplificada, puesta en marcha más rápida

El ancho de banda y la flexibilidad de la red permitieron a KFT optimizar el diseño de sus sistemas de control. Con CC‑Link IE TSN, el equipo estandarizó la comunicación entre:

  • Control de movimiento
  • Módulos de E/S
  • Sistemas neumáticos
  • Dispositivos de seguridad

Esto redujo la complejidad del cableado, simplificó la integración y aceleró significativamente la puesta en marcha.

    “Ahora podemos simplificar nuestra estructura de comunicación y reducir el tiempo de configuración. CC‑Link IE TSN nos ofrece una base preparada para el futuro, que admite escalabilidad y nuevas aplicaciones como el control neumático y de seguridad.”
    — Marti Clos, CEO, KFT

    Además, estandarizar los elementos clave de la programación de movimiento permitió a KFT reutilizar código y parámetros en múltiples máquinas, acortando los ciclos de desarrollo y mejorando la consistencia.

    Una plataforma tecnológica escalable para las máquinas del futuro

    Con CC‑Link IE TSN ya establecido como una parte central de la arquitectura de sus máquinas, KFT planea ampliar su uso en futuros diseños. El equipo ve un valor a largo plazo en implementar una infraestructura de comunicación unificada y abierta para todos los sistemas controlados por movimiento.

    Elegir CC‑Link IE TSN ha permitido a KFT lograr la rápida coordinación multieje que requieren los sistemas de corte modernos, al tiempo que optimiza el diseño del sistema, la escalabilidad y la facilidad de implementación.

    “CC‑Link IE TSN nos proporciona el rendimiento, la robustez y la flexibilidad que necesitamos. Ha reforzado las capacidades de nuestras máquinas y es fácil de implementar y ampliar.”

    — Marti Clos, CEO, KFT

    “Es emocionante ver cómo empresas como KFT elevan el rendimiento de sus máquinas gracias a CC‑Link IE TSN. La creciente adopción de redes industriales abiertas y de alta velocidad pone de manifiesto el valor de esta tecnología para los desafíos de automatización de hoy y del futuro.”

    — John Browett, General Manager, CLPA Europe

    Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

    0/255
    Los campos marcados con un * son obligatorios.

    Our Stories

    2026-02-01

    ¿Pueden los robots cubrir la brecha en el suministro farmacéutico?

    Robotronic

    Mira el video en YouTube
    #Ciencias biológicas#Robots industriales MELFA#Servomotores#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT

    2026-01-26

    NEWKFT Food Machinery mejora la precisión y simplifica la arquitectura con CC‑Link IE TSN

    KFT Food Machinery

    EN
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Motion Controller sistema MELSEC Q#Variadores de frecuencia FREQROL#Interruptores automáticos de baja tensión#Servoaccionamientos AC MELSERVO

    2025-11-18

    NEWMejorando la seguridad de los bomberos: De la simulación a las decisiones que salvan vidas

    Fire GO GmbH

    ENDE
    Mira el video en YouTube
    #Data Collection/Analysis#Safety#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#MELSEC System Q

    2025-08-18

    CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

    Huhtamaki

    EN
    #Packaging#Serie MELSEC iQ-R#Servomotores#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Variadores de frecuencia FREQROL#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT

    2024-08-01

    NEWDe desechos alimentarios a suelo en 24 horas

    Solserv AB

    ENDE
    Mira el video en YouTube
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Sustainability#Sistemas de energía#Visualización#Variadores de frecuencia FREQROL#Controladores lógicos programables (PLC)

    2023-10-10

    Impresión exitosa: una solución escalable y rentable para el futuro

    JK Machinery

    #Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO

    2019-07-06

    Dúo de robots corta pasteles y mucho más

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA#Controladores lógicos programables (PLC)

    2018-11-01

    Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Mira el video en YouTube
    #Automoción#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA