MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Volver al resumen
Compartir a través de
Material handling

Automatización de almacenes y logística inteligente

07.08.20263 minutos de lectura

La rápida expansión del comercio electrónico y la evolución de las necesidades de la cadena de suministro han generado una presión sin precedentes sobre los centros de distribución. Para mantener una ventaja competitiva, las instalaciones deben pasar de procesos manuales y propensos a errores a sistemas ágiles y automatizados. La implementación de soluciones avanzadas de automatización logística es una necesidad estratégica para garantizar un flujo de operaciones continuo, la máxima precisión y la resiliencia operativa.

¿Por qué este almacén necesitaba replantearse sus operaciones logísticas?

Antes de su modernización, la instalación sufría importantes cuellos de botella en sus departamentos de preparación de pedidos (picking) y montaje de kits (kitting), ambos realizados manualmente. La elevada rotación de empleados y la complejidad de los pedidos con una gran variedad de productos provocaban frecuentes errores de preparación, lo que ralentizaba los envíos y aumentaba los costes de logística inversa.

El almacén utilizaba un sistema de seguimiento basado en papel, lo que hacía imposible gestionar el inventario en tiempo real. Para ampliar sus operaciones y eliminar los costosos errores humanos, la instalación necesitaba una estrategia integral de digitalización del almacén que sustituyera sus procesos manuales y obsoletos por flujos de trabajo modernos y automatizados.

Sistemas de automatización de almacenes implementados: ¿qué se implementó y por qué?

La instalación implementó un conjunto de soluciones de automatización de almacenes diseñadas para eliminar los errores desde el origen. Integraron soluciones de operador guiado (GOS) para evitar errores en la preparación de pedidos (picking), el montaje de kits (kitting) y la reposición de piezas.

Estos terminales Poka Yoke guían a los trabajadores hacia el contenedor correcto mediante indicadores luminosos, sensores fotoeléctricos y puertas físicas que solo se abren para el artículo correspondiente.

Para revolucionar el transporte interno, el almacén implementó el Linear Transfer System (LTS) con tecnología Smart Carriage. Desarrollados junto con APT Automation, estos carros inteligentes alcanzan velocidades de hasta 4 m/s y pueden transportar cargas de hasta 12 kg. Equipados con alimentación integrada de 24 V CC, permiten alimentar sensores y pinzas durante el desplazamiento.

Al igual que los avanzados sistemas de control utilizados en la primera planta sostenible de reciclaje de metales, esta configuración permite una sincronización fluida con los robots industriales MELFA.

¿Cómo cambió la tecnología de almacenes inteligentes las operaciones diarias?

La integración de tecnología inteligente para almacenes transformó por completo los procesos de trabajo diarios. Ahora, los operadores supervisan toda la instalación a través de la plataforma SCADA ICONICS GENESIS 11, que recopila los datos de los dispositivos de campo y los presenta en paneles intuitivos y en tiempo real.

Esta integración fluida del IIoT en la logística conecta directamente la planta del almacén con los sistemas ERP y MES mediante redes CC-Link de alta velocidad.

Las operaciones diarias también se volvieron más seguras. El LTS incorpora un Sistema de Seguridad Avanzado con escáneres de zonas de seguridad que reducen la velocidad de los carros cuando detectan a un operador, lo que permite al sistema funcionar en un entorno sin vallas de protección.

Además, al adoptar una metodología SMKL paso a paso durante la modernización de la planta, el almacén minimizó los riesgos asociados a la implementación.

Resultados: ¿qué consiguió la automatización logística en cifras?

La transición hacia sistemas de logística inteligente generó mejoras inmediatas y medibles. Los errores de preparación de pedidos se eliminaron por completo, reduciendo en un 95 % los costes de gestión de devoluciones.

La combinación de GOS y LTS aumentó la velocidad de preparación de pedidos en un 45 %, mejorando significativamente el rendimiento general.

Además, el almacén logró un 30 % de aumento del flujo de operaciones mediante la implementación de estas avanzadas soluciones de automatización para la manipulación de materiales, demostrando que la automatización logística predictiva y la robótica moderna para almacenes ofrecen un rápido retorno de la inversión.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los sistemas de automatización de almacenes y cómo funcionan?

Son soluciones integradas de hardware y software, como transportadores, AMR y terminales inteligentes de preparación de pedidos, que automatizan tareas repetitivas en el almacén. Coordinadas mediante plataformas SCADA como GENESIS 11, convierten las órdenes del ERP en rutas físicas de movimiento para almacenar, recuperar y clasificar mercancías con absoluta precisión.

¿Cómo reduce la automatización logística los costes operativos?

La automatización reduce los costes al eliminar prácticamente los errores en la preparación de pedidos, optimizar el uso de la mano de obra y maximizar el aprovechamiento del espacio de almacenamiento vertical. Además, los diagnósticos predictivos permiten detectar de forma temprana el desgaste de los equipos, evitando costosas reparaciones de emergencia y tiempos de inactividad no planificados.

¿Qué es la tecnología de almacenes inteligentes?

La tecnología de almacenes inteligentes integra sensores IIoT, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real en las operaciones tradicionales. Esto permite que los sistemas se adapten dinámicamente a las condiciones cambiantes, por ejemplo, prediciendo cuellos de botella, reconfigurando rutas y realizando autodiagnósticos de la maquinaria.

¿Cuánto tiempo suele llevar la implementación de la automatización de un almacén?

Los plazos de implementación pueden variar desde unas pocas semanas para mejoras específicas, como las soluciones de operador guiado (GOS), hasta 12–18 meses para una modernización integral de las instalaciones. El uso de una metodología SMKL paso a paso permite a las empresas avanzar de forma gradual y minimizar las interrupciones en las operaciones.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas antes de invertir en automatización logística?

Las empresas deben evaluar los cuellos de botella actuales de sus operaciones, garantizar la interoperabilidad de los sistemas mediante redes de alta velocidad como CC-Link y priorizar una escalabilidad modular. También deben tener en cuenta el cumplimiento de las normativas de seguridad en entornos sin vallas de protección y calcular el coste total de propiedad a largo plazo.


Artículos similares


Los temas

Material handling