MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Ensamblaje del motor VE

  • Reducir el tamaño del equipo y visualizar los problemas
  • Configurar una línea de producción que fabrique productos de forma flexible según el estado de producción y que no requiera una valla de seguridad
  • Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección temprana de errores con visualización de la línea de producción
  • Reducción del cableado en el panel de control con la configuración de conexión más adecuada
  • Compartir información de la pieza entre sistemas y gestionarla en un sistema host
  • Reducción del tiempo de ciclo de las bobinas del motor

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Reducción del tamaño del equipo y visualización de problemasCombine procesos con el robot colaborativo, MELFA ASSISTA, y recopile señales de enclavamiento en un sistema andon
Configurar una línea de producción que fabrique productos de forma flexible según el estado de producción y que no requiera una valla de seguridadCooperar con los productos de FA y apoyar la colaboración humana mediante sensores de área
Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección temprana de errores con visualización de la línea de producciónVisualice toda la red con CC-Link IE TSN.
Reducción del cableado en el panel de control con la configuración de conexión más adecuadaSe integra en CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field.
Compartir información de piezas entre sistemas y gestionarla en un sistema hostEnlace RFID y la información del lector de códigos
Reducción del tiempo de ciclo de las bobinas del motorAdmita patrones de bobinado complejos con control de levas y cambie los patrones de levas de acuerdo con las bobinas

Descripción general de la solución

Reducir el tamaño del equipo y visualizar los problemas

Reduzca el tamaño de los equipos combinando procesos con el robot colaborativo, MELFA ASSISTA. Visualice los problemas mediante la recopilación de señales de enclavamiento en un sistema andon.

Utilizando tecnología inteligente, automatice los procesos operativos que previamente manejaban las personas debido al alto grado de dificultad.

Puntos clave

  • Las funciones de seguridad permiten que los robots y las personas trabajen juntos, lo que permite una automatización segura y ahorra espacio.

Configurar una línea de producción que fabrique productos de forma flexible según el estado de producción y que no requiere una valla de seguridad

Fabrique productos de acuerdo con el estado de producción mediante la recopilación de información en los sistemas y la cooperación con los productos FA. Configure una línea de producción que apoye la colaboración humana con sensores de área y permita un acercamiento seguro al área de operación sin una valla y sin detener los robots.

Conéctese y coopere con varios productos FA, como la serie MELSEC iQ. Cumpla con e-F@ctory  e integre sin problemas los sistemas de IT y los robots.

Garantice la seguridad con un robot que no se acerque al área de trabajo cooperativo donde trabajan los operadores.


Puntos clave
  • Fabrique de acuerdo con el estado de producción con una colaboración de dispositivos sin interrupciones y mejora la productividad y la capacidad de mantenimiento.
  • La colaboración humana con opciones de seguridad permite que a las personas y los robots compartan áreas de trabajo. 

Reducción del tiempo de inactividad mediante la detección temprana de errores con visualización de la línea de productos

Visualice toda la red con CC-Link IE TSN. Reduzca el tiempo de inactividad mediante la detección temprana de áreas de falla con una función de diagnóstico de red.

Reduzca el tiempo de inactividad mostrando visiblemente toda la red y detectando rápidamente el área de falla con el diagnóstico CC-Link IE Field.

Verifique los números de estación duplicados y los errores de cableado monitoreando los cambios de cableado en tiempo real.

Puntos clave
  • Analice los factores de problemas comprobando los eventos en la red y el estado de comunicación del módulo.
  • Monitoree los PLC de otras estaciones a través de la red.

Reducción del cableado en el panel de control con la configuración de conexión más adecuada

Reduzca el cableado de los equipos integrando sistemas que fueron configurados previamente por múltiples redes en CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field.

Aumente la flexibilidad de la configuración del sistema y reduzca los costes de cableado mediante la creación de una red óptima que conecte PLC, servoamplificadores e inversores en una sola red adecuada para una aplicación.

Integre el control distribuido, el control I/O y el control de movimiento mientras tiene comunicación de la información con los sistemas IT combinados

Puntos clave
  • Configure un sistema flexible con varios dispositivos.
  • Construya un cableado flexible de acuerdo con el diseño del sistema.

Compartir la información de la pieza entre sistemas y gestionarla en un sistema host

Comparta la información de la pieza de trabajo entre sistemas mediante la lectura y escritura de datos con RFID. Además, gestione la información en un sistema host leyendo el código QR con un lector de códigos y vinculando la información individual y los datos RFID.

Aumente la trazabilidad con RFID que permite rastrear todos los procesos de la línea de producción y leer y guardar información diversa. 

Utilice el lector de códigos que lee los resultados y las imágenes de reconocimiento para la trazabilidad mediante el envío de los datos a un sistema host.

Puntos clave
  • Los datos se pueden transferir entre sistemas conectando lectores RFID (antenas) a las cintas transportadoras y varias partes del sistema, y etiquetas RFID a los palés que transportan el sistema.
  • Lea códigos QR impresos en superficies metálicas o formas complejas ajustando el contraste. El amplio campo visual permite la lectura por lotes de múltiples códigos y la lectura estable de códigos en diferentes posiciones y alturas.

Reducción del tiempo de ciclo de las bobinas del motor

Reduzca el tiempo de ciclo al admitir patrones de bobinado complejos con control de levas y cambiar los patrones de levas de acuerdo con las bobinas cuando se fabrican bobinas de motor con una máquina bobinadora.

Controle un eje de salida en el control de levas con datos de levas creados de acuerdo con el movimiento.

Puntos clave
  • Las siguientes operaciones de leva están disponibles según la aplicación: operaciones lineales, bidireccionales y de alimentación.
    • Muestre el estado del servoamplificador en funcionamiento y las señas de entrada/salida, y el consumo de energía en GOT para su comprobación.

    Línea de productos

    Competencias

    Our Stories

    2026-07-07

    NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Mira el video en YouTube
    #Automotive#Módulo de interface MES

    2026-07-07

    NEWBMS-Driven energy and facility performance

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Mira el video en YouTube
    #Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

    2024-06-01

    Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

    Noffz GmbH

    ENDE
    #Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

    2023-11-07

    Producción de motores eléctricos

    Renault Group

    Mira el video en YouTube
    #Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

    2018-11-01

    Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Mira el video en YouTube
    #Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

    2012-08-01

    Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

    MW-TEC GmbH & Co. KG

    ENDE
    #Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

    2007-06-13

    Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

    Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

    ENDE
    #Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

    2007-03-01

    Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

    Schmidtke electronic

    ENDE
    #Automotive#Robots industriales