MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Proceso de ensamblaje del tren de potencia

  • Mejorar la trazabilidad mediante el almacenamiento de los números de serie de las piezas mecánicas y la información del historial de procesos/equipos en una base de datos
  • Mejora de la calidad al evitar el montaje incompleto de los conectores
  • Realizar un mantenimiento preventivo mediante la monitorización del estado operativo de los robots
  • Reducción del tiempo de ciclo de atornillado con un aprietatuercas 
  • Acortar el tiempo de recuperación cuando se produce un error mediante la monitorización de los procesos automatizados por robots y procesos con operadores

Descripción general de la solución

ProblemasSoluciones
Mejorar la trazabilidad mediante el almacenamiento de los números de serie de las piezas mecánicas y la información del historial de procesos/equipos en una base de datosVincule la información del conjunto del motor y la información de cada pieza mecánica recopilada por el módulo de interfaz MES en una base de datos
Mejora de la calidad al evitar el montaje incompleto de los conectoresCapture el ruido durante el montaje con un módulo de entrada analógica de alta velocidad y realice análisis FFT con un PLC
Realizar un mantenimiento preventivo mediante la monitorización del estado operativo de los robotsVisualice el estado operativo de los robots con el paquete de inicio e-F@ctory
Reducción del tiempo de ciclo de atornillado con un aprietatuercasCambie al control de par durante el funcionamiento a alta velocidad
Acortar el tiempo de recuperación cuando se produce un error mediante la monitorización de los procesos automatizados por robots y procesos con operadoresSupervise los procesos de funcionamiento conectando varias cámaras de red a un PLC

Detalles de la solución

Mejorar la trazabilidad mediante el almacenamiento de los números de serie de las piezas mecánicas y la información del historial de procesos/equipos en una base de datos

Almacene los números de serie de las piezas mecánicas y la información de cada parte del proceso recopilada en un servidor de base de datos. Logre la trazabilidad vinculando la información del ensamblaje del motor y la información de las piezas mecánicas recopilada por el módulo de interfaz MES en una base de datos.

Vincule los números de serie del producto a varios datos, lo que permite no solo el seguimiento del proceso de producción de cada producto, sino también la utilización de los datos para diversos fines.

Puntos clave
  • Vincule los datos recopilados por el módulo de interfaz MES y la información del historial del equipo de cada pieza mecánica en una base de datos, y utilice los datos vinculados como una única información.

Mejora de la calidad al evitar el montaje incompleto de los conectore

Capture el ruido durante el montaje con un módulo de entrada analógica de alta velocidad y realice análisis FFT con un PLC para eliminar las inconsistencias de calidad causadas por las operaciones de ajuste del conector que dependen del sentido del personal.

Obtenga señales de entrada analógicas sin componentes de ruido de alta frecuencia mediante el uso de un filtro de retardo primario.

Detecte el ajuste incompleto juzgando si la forma de onda de entrada está dentro del rango de la forma de onda de referencia.


Puntos clave
  • Un módulo de interfaz que captura señales analógicas de dispositivos externos a un PLC (Hasta 4 canales en 5 μs.).
  • FFT convierte las formas de onda en el dominio del tiempo en formas de onda en el dominio de la frecuencia.

Realizar un mantenimiento preventivo mediante la monitorización del estado operativo de los robots

Realice el mantenimiento preventivo de todo el equipo mediante un controlador de robot que recopila señales de estado operativo y alarmas de parada de emergencia de varios robots, y un paquete de inicio e-F@ctory que analiza/visualiza los datos recopilados.

Se puede conectar y supervisar hasta ocho robots en un GOT con la monitorización de robots en el paquete de inicio e-F@ctory.

Puntos clave
  • Detecte errores que eran difíciles de encontrar con un simple monitoreo de umbrales mediante la monitorización de la banda de protección de forma de onda.
  • Identifique fácilmente las causas de los problemas mediante la monitorización de la operación las 24 horas y la supervisión de problemas, lo que reduce el tiempo de inactividad.

Reducción del tiempo de ciclo de atornillado con un aprietatuercas

Reduzca el tiempo de ciclo cambiando suavemente al control de par durante el funcionamiento a alta velocidad sin disminuir la velocidad. 

El funcionamiento continuo del módulo de par/módulo de movimiento simple cambia suavemente el control de posición al control de par sin detener el motor.

Puntos clave
  • El control de movimiento se puede realizar con un solo controlador, lo que reduce el tamaño del panel de control.
  • Está disponible una amplia variedad de control de movimiento, como el control de velocidad-par y el control de posicionamiento.

Acortar el tiempo de recuperación cuando se produce un error mediante la monitorización de los procesos automatizados por robots y procesos con operadores

Monitorice los procesos de funcionamiento conectando varias cámaras de red a un PLC a través de una unidad de grabación de cámara. Acorte el tiempo de recuperación y de investigación mediante el análisis de imágenes y datos de registro de todo el proceso en caso de que ocurra un error.

Todos los datos del dispositivo/etiqueta se recopilan en cada escaneo junto con las marcas de tiempo antes y después de un problema. Las imágenes tomadas por las cámaras de red se graban.

Puntos clave
  • Configure las cámaras de acuerdo con la situación de cada proceso con la unidad de grabación de cámara que admite varios tipos de cámaras. 
  • Identifique la causa del problema comprobando y analizando las imágenes, las formas de onda y la información de la escalera de todo el proceso en un lote.

Línea de productos

Competencias

Our Stories

2026-07-07

NEWThe factory that thinks - turning data into real shop floor performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Módulo de interface MES

2026-07-07

NEWBMS-Driven energy and facility performance

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Mira el video en YouTube
#Automotive#Plataforma SCADA - Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Serie MELSEC iQ-R

2024-06-01

Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

Noffz GmbH

ENDE
#Automotive#Digitalisation#Robots industriales MELFA

2023-11-07

Producción de motores eléctricos

Renault Group

Mira el video en YouTube
#Automotive#Digital Manufacturing#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Visualización

2018-11-01

Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Mira el video en YouTube
#Automotive#Manipulación de materiales#Controladores lógicos programables (PLC)#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA

2012-08-01

Desbarbado por plasma en la industria auxiliar del automóvil

MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-06-13

Estación de encolado Hot-Melt asistida por robot

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

ENDE
#Automotive#Robots industriales#Controladores lógicos programables (PLC)

2007-03-01

Sistema flexible de medición de piezas para el control de calidad

Schmidtke electronic

ENDE
#Automotive#Robots industriales