MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Haga que sus máquinas destaquen

Obtener una ventaja competitiva con mejores máquinas

La automatización ofrece enormes ventajas para sus clientes, pero desbloquear toda su potencia puede ser un desafío sin el conocimiento, las herramientas y el soporte adecuados.

Sin embargo, es un desafío que vale la pena perseguir porque las máquinas pueden transformar las operaciones de sus clientes. Y ese nivel de servicio lo coloca en una posición mucho más sólida para el crecimiento a largo plazo, especialmente cuando puede cumplir de manera consistente.

Llevar su negocio a este punto es nuestro enfoque. Tanto si se trata de una configuración sencilla como de una solución totalmente personalizada, trabajaremos con su equipo para construir máquinas de alto rendimiento al precio adecuado.

Destaque entre la multitud. Colabore con Mitsubishi Electric.

Con un sinfín de componentes y soluciones de software disponibles en el mercado hoy en día, es difícil ver cuáles son realmente capaces de cumplir sus promesas.

Esto hace que sea fundamental colaborar con una empresa como Mitsubishi Electric. Sabemos cómo integrar el mejor hardware, software y servicios para garantizar que su máquina supere las expectativas en todo momento.

Todo nuestro trabajo se centra en su negocio y en cómo puede responder a las necesidades de los clientes aumentando el rendimiento en todas las áreas:

Velocidad

Nuestros productos están creados específicamente para un rendimiento óptimo de la máquina.

Fiabilidad

Nuestros ingenieros diseñan teniendo en cuenta los entornos de producción actuales, lo que elimina las posibilidades de tiempo de inactividad no planificado.

Seguridad

Diseñamos teniendo en cuenta la defensa, minimizando las posibilidades de amenazas físicas y digitales.

Cumplimiento

Nuestros diseños tienen en cuenta los últimos estándares y requisitos de la industria, como las directivas de la UE y otros estándares mundiales.

Mantenimiento

Construimos para la longevidad, el rendimiento óptimo y el retorno de la inversión durante todo el ciclo de vida de la máquina.

Mitsubishi Electric ha apoyado a Horizon Instruments en el desarrollo de una máquina de llenado de placas de pozo altamente automatizada.

La solución ha impulsado las operaciones de un proveedor líder de inmunoensayos y dispositivos de diagnóstico in vitro (IVD), aumentando el rendimiento de la producción en un 700-800% y se prevé que reduzca los residuos a la mitad.

El control de la máquina se realiza mediante un PLC de la serie MELSEC-L con un módulo de movimiento incorporado conectado a servomotores y amplificadores de Mitsubishi Electric. La máquina también cuenta con otros componentes adaptados al sistema, como una HMI de la serie GOT2000 y un robot de brazo articulado MELFA opcional.

Línea de soluciones de software

El software de automatización GENESIS permite a las organizaciones crear su solución ideal para aplicaciones HMI/SCADA, BMS, FMS, DCIM, EMS, MES y muchas otras. Haga visible lo invisible mediante una arquitectura moderna, de alto rendimiento, segura, escalable y sin necesidad de programación (no-code).
La herramienta MELSOFT MaiLab de Mitsubishi Electric es una herramienta de ciencia de datos que mejora aún más la fabricación al reemplazar la "experiencia e intuición humanas" con tecnología digital y permitiendo su fácil incorporación a los sistemas de control.
Descubre como diseñando y evaluando en el gemelo digital los tiempos de desarrollo e implementación se pueden mejorar de forma radical. Crea la fábrica digital con GEMINI.
Este software reduce los costos de programación/puesta en funcionamiento/mantenimiento.

Línea de productos

Gracias a su gran flexibilidad, los controladores MELSEC representan una solución ideal para los requerimientos de la producción.
Desde en aplicaciones comerciales hasta en aplicaciones de la industria pesada, nuestros variadores de frecuencia convencen cada día una y otra vez por su efectividad de costos, su fiabilidad, su funcionalidad y su flexibilidad.
Las terminales de visualización y control GOT ofrecen robustez, facilidad de uso e integración gracias a su intuitivo software de programación.
Servosistemas Mitsubishi - Precisión, tecnología y flexibilidad
Modelo compacto de la próxima generación con un gran número de funciones de serie.
El módulo Simple Motion de la serie iQ-F de MELSEC implementa diversos controles, tales como controles síncronos y de levas, con una excelente facilidad de uso. Soporta CC-Link IE TSN y SSCNETⅢ/H.
Para aumentar la productividad
Una red abierta integrada basada en Ethernet permite la comunicación transparente entre el sistema IT y la planta de producción.

Rendimiento de la máquina

Cerramos la brecha entre el resumen de proyecto y la creación de una máquina que responda a las preguntas más importantes de sus clientes.

La competencia es feroz, especialmente en la fabricación, y existe una creciente necesidad de responder con tecnología cada vez más sofisticada. Mitsubishi Electric está a la vanguardia de este espacio, pero con la ventaja añadida de saber cómo integrarse para lograr el mejor resultado.

La optimización del rendimiento es uno de nuestros mayores puntos fuertes, con un conjunto completo de productos y servicios listos para llevar su máquina al siguiente nivel. También tenemos un historial comprobado de mejora de la eficacia general de los equipos, como la disponibilidad, el tiempo de ciclo y la precisión.

Esto es posible gracias a:

  • Arquitectura de control potente y escalable – Control: adaptado a sus necesidades
  • Mecatrónica precisa y de alta velocidad – Servoaccionamientos inteligentes, variadores de frecuencia y soluciones robóticas
  • Herramientas de IA – Máquinas que aprenden y mejoran con el tiempo
  • Conectividad y visualización de datos – Presentación personalizable de las métricas clave de rendimiento y mantenimiento

Todo esto está respaldado por nuestro enfoque de defensa en profundidad de la ciberseguridad. La integridad de su máquina es nuestra prioridad con las amenazas cibernéticas, específicamente dirigidas a los entornos de producción.

Precio de la máquina

La construcción de maquinaria puede ser costosa, pero aún así se puede hacer dentro del presupuesto. Es solo cuestión de trabajar con los socios adecuados.

En Mitsubishi Electric, estamos comprometidos con modelos de precios flexibles. Al trabajar con nosotros, solo pagará por lo que necesita y a un precio competitivo, ya que escalamos los productos para que se adapten a sus necesidades. Y no hay costes ocultos. Solo pagará un coste de licencia para el software de ingeniería, y todas las actualizaciones son gratuitas después de la compra.

Pero no se fíe solo de nuestra palabra: ¿qué dicen nuestros clientes?

Soporte y fiabilidad de la máquina

Somos conocidos por nuestros componentes de calidad que se entregan de manera consistente desde el primer día. En este sentido, nuestra reputación no ha cambiado. Lo que está cambiando, sin embargo, es el nivel de detalle y conocimiento que podemos proporcionar sobre su máquina.

Mitsubishi Electric es un socio orientado a los datos. Podemos proporcionar una funcionalidad de mantenimiento innovadora y una conectividad perfecta para mantener las máquinas de sus clientes en línea. Y en el raro caso de que ocurra una interrupción inesperada, nuestras capacidades de diagnóstico remoto pronto pondrán en marcha la producción.

Documento técnico: Máquinas controladas por datos

Diseñar y fabricar máquinas que aprovechen el potencial de la digitalización puede ser un gran reto: descubra cómo podemos ayudarle.

La industria ha evolucionado continuamente desde sus inicios. Los cambios constantes están destinados a hacer que las fábricas produzcan más, más barato y mejor. Tales son las expectativas del mercado.

Este aumento de la productividad se vería favorecido sucesivamente por la introducción de las máquinas de vapor, la propulsión eléctrica y la automatización de la producción. En la década de 1960, la industria obtuvo dos herramientas poderosas: la robótica y la automatización industrial. Durante años, estas fueron herramientas esenciales para construir ventajas competitivas.

Formulario de descarga del documento técnico

Descargar documentos técnicos

Seleccionar...
Seleccionar...
Los campos marcados con un * son obligatorios.

Estrategias y soluciones para la construcción de maquinaria

Contacte con nosotros para más información

Seleccionar...

¡Estaremos encantados de ayudarte!

Por favor, háganos saber su solicitud. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Información personal

Los campos marcados con un * son obligatorios.

Competencias

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery mejora la precisión y simplifica la arquitectura con CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Motion Controller sistema MELSEC Q#Variadores de frecuencia FREQROL#Interruptores automáticos de baja tensión#Servoaccionamientos AC MELSERVO

2025-01-09

La primera línea totalmente automatizada del mundo para fabricación de malla de acero de refuerzo

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Mira el video en YouTube
#Fabricación de maquinaria#Manipulación de materiales#Visualización#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Servomotores

2024-10-07

NEWInnovación en la industria láctea

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Mira el video en YouTube
#Fabricación de maquinaria#Alimentación y bebidas

2024-08-01

De desechos alimentarios a suelo en 24 horas

Solserv AB

ENDE
Mira el video en YouTube
#Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Sustainability#Sistemas de energía#Visualización#Variadores de frecuencia FREQROL#Controladores lógicos programables (PLC)

2024-04-19

NEWSoluciones para impresión industrial

KELLER

EN
Mira el video en YouTube
#Fabricación de maquinaria#Ciencias biológicas

2023-10-10

Impresión exitosa: una solución escalable y rentable para el futuro

JK Machinery

#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO

2020-03-06

Control de Calidad en pruebas de inhaladores de alta velocidad

Pharma Industry

Mira el video en YouTube
#Ciencias biológicas#Fabricación de maquinaria#Controladores lógicos programables (PLC)#Robots industriales

2019-07-06

Dúo de robots corta pasteles y mucho más

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA#Controladores lógicos programables (PLC)