MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Reduzca el riesgo de cada construcción

Reducción de riesgos con mejores máquinas

En el mercado actual, hay dos tipos de riesgo para los usuarios finales.

El primero está relacionado con la producción. Sus clientes necesitan saber que la máquina que proporciona estará disponible cuando la necesiten. ¿Por qué? Porque la disponibilidad tiene un vínculo directo con la calidad del producto, y la calidad del producto determina si una empresa cumple con la normativa.

El segundo se refiere a las amenazas externas. Los entornos de producción actuales están expuestos a ciberataques en evolución, algunos de los cuales han demostrado desconectar a las empresas durante períodos considerables. Y esta situación es simplemente insostenible para sus clientes.

Le ayudamos a tomar el control total de la construcción de su máquina, maximizando el rendimiento e identificando las vulnerabilidades que podrían provocar graves daños a la reputación.

Elige la tranquilidad. Elige Mitsubishi Electric.

Sabemos que necesita minimizar el riesgo en cada paso del proceso de creación porque es lo que mantiene a sus clientes despiertos por la noche.

Disponibilidad, cumplimiento, seguridad, protección. Todos estos son problemas que pueden tener un gran impacto en sus clientes. Si, por ejemplo, un lote se sale de las especificaciones, puede dar lugar a multas importantes, por no hablar de las dudas duraderas sobre los procesos de una fábrica.

En última instancia, si los usuarios finales no pueden demostrar consistencia, toda su operación se pone en duda, por lo que necesitan proveedores que puedan estar a la altura del desafío.

Mitsubishi Electric se encuentra en una posición ideal para apoyarlo en este proceso, aportando un pedigrí en automatización industrial y una sólida comprensión de las amenazas digitales actuales.

Los robots de Mitsubishi Electric ayudan a impulsar el control de calidad en la línea de pruebas de inhaladores de alta velocidad

Un fabricante farmacéutico líder especializado en inhaladores para el asma ha transformado sus operaciones de pruebas en línea gracias a una solución de control de calidad automatizada desarrollada por Mitsubishi Electric y el integrador de sistemas líder Optimal Industrial Automation. El innovador sistema utiliza brazos robóticos articulados (SCARA) y componentes adaptados al sistema, como un PLC de plataforma MELSEC-iQ y el software SCADA MAPS.

Línea de soluciones de software

El software de automatización GENESIS permite a las organizaciones crear su solución ideal para aplicaciones HMI/SCADA, BMS, FMS, DCIM, EMS, MES y muchas otras. Haga visible lo invisible mediante una arquitectura moderna, de alto rendimiento, segura, escalable y sin necesidad de programación (no-code).
Descubre como diseñando y evaluando en el gemelo digital los tiempos de desarrollo e implementación se pueden mejorar de forma radical. Crea la fábrica digital con GEMINI.
Este software reduce los costos de programación/puesta en funcionamiento/mantenimiento.

Línea de productos

Gracias a su gran flexibilidad, los controladores MELSEC representan una solución ideal para los requerimientos de la producción.
Desde en aplicaciones comerciales hasta en aplicaciones de la industria pesada, nuestros variadores de frecuencia convencen cada día una y otra vez por su efectividad de costos, su fiabilidad, su funcionalidad y su flexibilidad.
Las terminales de visualización y control GOT ofrecen robustez, facilidad de uso e integración gracias a su intuitivo software de programación.
Servosistemas Mitsubishi - Precisión, tecnología y flexibilidad
Modelo compacto de la próxima generación con un gran número de funciones de serie.
El módulo Simple Motion de la serie iQ-F de MELSEC implementa diversos controles, tales como controles síncronos y de levas, con una excelente facilidad de uso. Soporta CC-Link IE TSN y SSCNETⅢ/H.
Para aumentar la productividad
Una red abierta integrada basada en Ethernet permite la comunicación transparente entre el sistema IT y la planta de producción.

Servicios

Nuestro compromiso continuo en Mitsubishi Electric es garantizar que todos nuestros productos y soluciones sean lo más fáciles de usar posible, y que esta calidad esté respaldada por servicios de soporte verdaderamente sobresalientes.

Ya sea que se trate de soporte de aplicaciones, auditorías de seguridad de máquinas o consultoría de resiliencia cibernética, estamos aquí para ayudar.

Cumplimiento de objetivos

Las fábricas se definen por su capacidad para cumplir con las cuotas. Y los fabricantes de maquinaria y los fabricantes de equipos originales se definen por su capacidad para construir máquinas capaces de cumplir con esas cuotas.

Nuestra automatización de alto rendimiento se ha orientado hacia esta misión durante más de 50 años. Y estamos constantemente reevaluando nuestro desempeño para asegurarnos de que reciba el mejor soporte.

Nos aseguramos de que el fabricante de máquinas sea capaz de proporcionar una máquina realmente fiable, utilizando componentes extremadamente fiables, lo que conduce a la máxima disponibilidad para la producción.

    ​
  • Arquitectura de control potente y escalable – Control: adaptado a sus necesidades
  • Mecatrónica precisa y de alta velocidad – Servoaccionamientos inteligentes, variadores de frecuencia y soluciones robóticas
  • Herramientas de IA – Máquinas que aprenden y mejoran con el tiempo
  • Conectividad y visualización de datos – Presentación personalizable de las métricas clave de rendimiento y mantenimiento

    Cumplimiento de las normas reglamentarias

    Podría decirse que el cumplimiento es la mayor preocupación de sus clientes. Lograr el cumplimiento total garantiza que las empresas operen legalmente y exactamente como se pretende.

    Como OEM o fabricante de máquinas, es vital que sus componentes cumplan con las regulaciones necesarias en cualquier parte del mundo en que se utilice su máquina. También es clave que pueda suministrar maquinaria a industrias específicas y que comprenda las regulaciones y recomendaciones de la industria, incluidas las estructuras de datos que le permiten hacerlo.

    Nuestro conocimiento de las regulaciones y requisitos regionales y de la industria puede ayudarlo a diseñar y fabricar máquinas que baten el mundo.

    Comprenda cómo el uso de nuestros HMI GOT puede respaldar la FDA 21 CFR Parte 11, los estándares relacionados con el registro electrónico de datos y la información de trazabilidad.

    Los HMI GOT se pueden utilizar para respaldar la FDA 21 CFR Parte 11, los estándares sobre el registro electrónico de datos de la información de trazabilidad, que se requiere en las industrias alimentaria y farmacéutica. Hay pantallas de muestra disponibles para ayudarle a configurar los sistemas.

    Conozca las ventajas de la recopilación de datos de máquinas con PackML.

    Las pantallas de monitoreo y las operaciones unificadas garantizan una operación y un mantenimiento más sencillos en toda la línea. Las pantallas de supervisión estandarizadas y la operatividad de diferentes fabricantes permiten un funcionamiento eficiente de cualquier máquina con una interfaz familiar en la línea de producción.

    PackTags estandariza los procesos de comunicación y gestión relacionados con los datos de producción, como el estado de la máquina (normal/error) y los datos de la pieza. La integración perfecta de las máquinas de diferentes fabricantes, la reducción del tiempo de puesta en marcha y el arranque/parada automáticos de la línea de producción contribuyen a una resolución de problemas más eficiente.

    Documento técnico - Capacidades de Genesis64 FDA 21CFR11

    Conozca las características de los componentes GENESIS64 que pueden ser útiles para las empresas que deseen cumplir con la norma FDA 21 CFR Parte 11.

    Descubra el poder de GENESIS64, nuestra solución de software que ayuda a los usuarios a cumplir con los requisitos de la FDA 21 CFR Parte 11 para registros electrónicos y firmas electrónicas.

    Mantenga registros de auditoría seguros y con marca de tiempo que registren de forma independiente las acciones del operador, lo que garantiza la transparencia y la responsabilidad.

    Formulario de descarga del documento técnico

    Descargar documentos técnicos

    Seleccionar...
    Seleccionar...
    Los campos marcados con un * son obligatorios.

    Mejora la fiabilidad

    Las máquinas confiables construyen negocios exitosos. Es un principio que adoptamos en cada proyecto.

    Nuestro hardware y software están diseñados para ser confiables. Y nuestro portfolio actual tiene un historial probado de maximizar la disponibilidad y la longevidad de las máquinas. No nos asociamos con empresas como la suya solo para construir máquinas. Nos asociamos para inculcar un éxito duradero. Así es como lo hacemos:

    • Soluciones de mantenimiento flexibles - Elija el método que mejor se adapte a su operación: predictivo, preventivo o correctivo
    • Vigilancia de la máquina - Registrador del sistema para el diagnóstico inmediato de la causa de los fallos
    • Análisis inteligente - Uso de la IA y el aprendizaje automático para predecir los fallos de los componentes mucho antes de que se produzcan
    • Gestión remota de activos - Integridad y seguridad de los datos con mantenimiento basado en la nube
    • Actualizaciones sencillas - Tamaño de componente, programación y cableado uniformes diseñados para una sustitución rápida

    Caso de uso del registrador de sistema MELSEC iQ-R: Reduzca el tiempo de inactividad de la máquina identificando rápidamente la causa de los errores.

    Registre todo el estado de funcionamiento del sistema y realice análisis sencillos. El registrador del sistema es una solución de mantenimiento correctivo que "registra todo el estado de funcionamiento del sistema" cuando se produce un error, y permite un "análisis sencillo" para reducir significativamente el tiempo de inactividad.

    Documento técnico - Sistema de control inteligentes

    Descubra una nueva dimensión de la analítica de datos con sistemas de control inteligentes.

    La automatización industrial ha sido una fuente de ventaja competitiva en las últimas décadas. La capacidad de automatizar los procesos de fabricación, que ha cobrado impulso desde la década de 1970, ha creado elementos de valor añadido en la fabricación.

    Las empresas que más rápido adoptaron las soluciones de automatización industrial se han convertido en pilares de la industria moderna y, a menudo, como consecuencia, en empresas con alcance global. Entre ellas se encuentran muchas marcas que son muy conocidas hoy en día.

    Formulario de descarga del documento técnico

    Descargar documentos técnicos

    Seleccionar...
    Seleccionar...
    Los campos marcados con un * son obligatorios.

    Gestión de las amenazas digitales

    Las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.

    Sabemos que la tecnología operativa (OT) utilizada en los entornos de producción está expuesta, lo que abre una nueva categoría de riesgo para aquellos que no cuentan con suficientes defensas. Este riesgo es particularmente significativo para los OEM porque los usuarios finales consideran la calidad del producto y la confiabilidad de la máquina como la mayor amenaza para su negocio.​

    Es por eso que la producción de nuestra fábrica cumple con las últimas directivas de seguridad, como la norma IEC 62443-4-1 sobre el ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL) de los sistemas de automatización y control industrial. También podemos ayudarlo a comprender los marcos regulatorios y la legislación en Europa con respecto a la seguridad cibernética: IEC 64223 y la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

    Documento técnico - Guía completa para salvaguardar la tecnología operativa

    Conoce la Ciberseguridad en el mundo de la Tecnología Operativa (OT).

    Hoy en día, la Tercera Guerra Mundial se está librando activamente a nuestro alrededor como una guerra cibernética, un concepto desconocido en la época de Albert Einstein. Esta guerra se está librando a nivel mundial a través de varios ataques cibernéticos a pequeña y gran escala y se dirige cada vez más a las instalaciones de OT y a la infraestructura crítica.

    Debido a la naturaleza de estos ataques, las entidades que no son el objetivo previsto aún pueden sufrir daños debido a la naturaleza de virus, troyanos y malware y su propagación incontrolada. Afortunadamente, hoy en día hay varios mecanismos disponibles para ayudar a proteger la infraestructura de OT.

    Formulario de descarga del documento técnico

    Descargar documentos técnicos

    Seleccionar...
    Seleccionar...
    Los campos marcados con un * son obligatorios.

    Estrategias y soluciones para la construcción de maquinaria

    Contacte con nosotros para más información

    Seleccionar...

    ¡Estaremos encantados de ayudarte!

    Por favor, háganos saber su solicitud. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

    Información personal

    Los campos marcados con un * son obligatorios.

    Competencias

    Our Stories

    2026-01-26

    NEWKFT Food Machinery mejora la precisión y simplifica la arquitectura con CC‑Link IE TSN

    KFT Food Machinery

    EN
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Motion Controller sistema MELSEC Q#Variadores de frecuencia FREQROL#Interruptores automáticos de baja tensión#Servoaccionamientos AC MELSERVO

    2025-01-09

    NEWLa primera línea totalmente automatizada del mundo para fabricación de malla de acero de refuerzo

    Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

    ENDE
    Mira el video en YouTube
    #Fabricación de maquinaria#Manipulación de materiales#Visualización#PLC MELSEC Serie iQ de propósito general#Servomotores

    2024-10-07

    NEWInnovación en la industria láctea

    Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

    EN
    Mira el video en YouTube
    #Fabricación de maquinaria#Alimentación y bebidas

    2024-08-01

    NEWDe desechos alimentarios a suelo en 24 horas

    Solserv AB

    ENDE
    Mira el video en YouTube
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Sustainability#Sistemas de energía#Visualización#Variadores de frecuencia FREQROL#Controladores lógicos programables (PLC)

    2024-04-19

    NEWSoluciones para impresión industrial

    KELLER

    EN
    Mira el video en YouTube
    #Fabricación de maquinaria#Ciencias biológicas

    2023-10-10

    Impresión exitosa: una solución escalable y rentable para el futuro

    JK Machinery

    #Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO

    2020-03-06

    Control de Calidad en pruebas de inhaladores de alta velocidad

    Pharma Industry

    Mira el video en YouTube
    #Ciencias biológicas#Fabricación de maquinaria#Controladores lógicos programables (PLC)#Robots industriales

    2019-07-06

    Dúo de robots corta pasteles y mucho más

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Pantallas de visualización (HMI) - Serie GOT#Robots industriales MELFA#Controladores lógicos programables (PLC)